1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP30P (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP30P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้พื้นที่ประมาณ 30% และประมาณ 15% ของความกว้างต่อเสาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ประเภท CP-E)
· เป็นไปตามมาตรฐาน IEC (สอดคล้องกับเครื่องหมาย CE เป็นมาตรฐาน)
· มาตรฐาน ULCSA ได้รับการรับรอง TUV
· เทอร์มินัลแท็บตัวผู้, เทอร์มินัลที่มีบอร์ดพิมพ์โดยตรงและเทอร์มินัลมุมขวาสำหรับการใช้งาน
· นอกจากนี้ยังมีหน้าสัมผัส (สวิตช์สัญญาณเตือนเสริม) ที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูง

รหัสสินค้า
CP31PM/2W SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ เทอร์มินอล หลัก ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC)
(kA)

฿ 700.00

฿ 560.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน -12ความเร็วปานกลางNA16.4AC240Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC มี ขั้วกระแสไฟฟ้า NA มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 42 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 66.9 วิธีการติดตั้ง ติดตั้งกับแผง แผ่นพิมพ์ติดตั้งโดยตรง
อุปกรณ์ที่ล่าช้า NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP31PM/2W ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า CP30P

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CP31PF/0.3KDC
CP31PF/0.3W
CP31PF/0.3WDC
CP31PM/2WDC
CP31PM/2WDCP
CP31PM/3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
คุณสมบัติการดำเนินงาน สถานะ เอาต์พุต คำเตือน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ใช้ (อื่น ๆ ) รวมอุปกรณ์ วงจรที่ใช้งานได้ เทอร์มินอล หลัก ความจุ บล็อค จัดอันดับ (240 V AC)
(kA)

฿ 700.00

1 ชิ้น 61 วัน 110.3ความเร็วสูงมี16.4DC60Vพร้อมสวิตช์แจ้งเตือน (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วต่อแท็บตัวผู้-

฿ 700.00

1 ชิ้น 61 วัน -10.3ความเร็วสูงNA16.4AC240Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)กระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้1

฿ 700.00

1 ชิ้น 61 วัน 110.3ความเร็วสูงNA16.4DC60Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วต่อแท็บตัวผู้-

฿ 700.00

1 ชิ้น 61 วัน 112ความเร็วปานกลางNA16.4DC60Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วต่อแท็บตัวผู้-

฿ 750.00

1 ชิ้น 61 วัน 112ความเร็วปานกลางNA16.4DC60Vสำหรับสวิตช์เสริม (มาตรฐาน)ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วต่อพร้อมแผ่นพิมพ์ติดตั้งโดยตรง1

฿ 583.33

1 ชิ้น 61 วัน -13ความเร็วปานกลางNA16.4AC240VNAกระแสไฟฟ้าสลับขั้วต่อแท็บตัวผู้1