(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ควบคุมเปิด - ปิดเบรกเกอร์สุญญากาศ
· ช่วยให้สามารถสลับโหลดกระแสตรงความจุสูงได้
· มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก เช่น มีไฟแสดงการทำงาน วงจรดูดซับไฟกระชาก ฯลฯ
· ออกแบบมาสำหรับหน้าสัมผัส 1a หรือ 1b โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
HH21UA-F DC24V |
HH21UA-F DC100V |
HH21UA-FL AC100V |
HH21UA-FL DC24V |
HH21UA-FL DC100V |
HH21UA-FL DC110V |
HH21UA-L DC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ไฟแสดงการทำงาน | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,266.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 1a | 24 | - | NA | พร้อมวงจรดูดซับไฟกระชาก | ||
฿ 1,266.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 1a | 100 | - | NA | พร้อมวงจรดูดซับไฟกระชาก | ||
฿ 1,550.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 1a | - | 100 | รวมในชุด | พร้อมวงจรดูดซับไฟกระชาก | ||
฿ 1,516.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 1a | 24 | - | รวมในชุด | พร้อมวงจรดูดซับไฟกระชาก | ||
฿ 1,516.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 1a | 100 | - | รวมในชุด | พร้อมวงจรดูดซับไฟกระชาก | ||
฿ 1,516.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 1a | 110 | - | รวมในชุด | พร้อมวงจรดูดซับไฟกระชาก | ||
฿ 1,316.67 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 1a | 100 | - | รวมในชุด | NA |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 36 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 68.2 |
กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | หน้าสัมผัสเดียว | ส่วนโค้งกั้น | NA | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัสเงิน |
เวลาทำงาน | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 | มีความทนทานทางกลไก(ครั้งหรือมากกว่านั้น) | 5 ล้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง