(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รีเลย์ปล่อยกระแสไฟฟ้าแบบหน่วงเวลาจาก Fuji Electric
- ใช้ได้กับแรงดันคอยล์ 24–130V DC และ 24–240VAC พร้อมพิกัดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องที่ 4 หรือ 6 A
- การจัดเตรียมการติดต่อคือ 2PDT, 3PDT และ SPDT+2NO+1NC
- รีเลย์อยู่ในฝาครอบกันฝุ่นโพลีคาร์บอเนตพร้อมปลั๊กแปดขาประเภท 8 หรือ 11 ขา
- รีเลย์เหล่านี้สามารถให้มาพร้อมกับไฟแสดงสถานะการทำงานซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาในอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทุกประเภท
- เวลาในการทำงาน : 20ms หรือน้อยกว่า
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 3c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) | 2 ก | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 55 |
กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | สองหน้าสัมผัส | ไฟแสดงการทำงาน | NA | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | NA |
ส่วนโค้งกั้น | NA | หน้าสัมผัส วัสดุ | หน้าสัมผัสชุบทอง | เวลาทำงาน | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า |
ประเภทการทำงาน กระแสไฟฟ้า | ○ | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 | มีความทนทานทางกลไก(ครั้งหรือมากกว่านั้น) | 5 ล้าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HH23PW-JC DC2A ในชุด รีเลย์ กระแสไฟฟ้า หน่วงเวลา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง