1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ควบคุมขนาดมินิ แบบแม่เหล็กจับ รุ่น HH52-R (รหัสสินค้า)

RELAY CONTROL BOARD

รีเลย์ควบคุมขนาดมินิ แบบแม่เหล็กจับ รุ่น HH52-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 983.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- Magnetic Held Miniature Control Relay รุ่น HH52-R จาก Fuji electric
- กลไกได้รับการบรรจุอยู่ในกรอบโพลีคาร์บอเนตกันฝุ่นและแนะนำให้ใช้กับงานควบคุมไฟฟ้าหลายประเภทเพื่อความน่าเชื่อถือและขนาดที่กะทัดรัด
- คอยล์ต่อเนื่องทั้ง AC หรือ DC มีจำหน่ายสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 240VAC หรือ 120VDC
- สามารถจัดเตรียมหน้าสัมผัสได้หลายรูปแบบ 2PDT, 3PDT, 4PDT
- สามารถเลือกระดับ กระแสไฟที่ใช้ต่อเนื่องได้ 3, 5 และ 7 แอมป์
- รีเลย์ขนาดเล็กทั้งหมดอยู่ในฝาครอบโพลีคาร์บอเนตทนความร้อนที่ทนทาน เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก

รหัสสินค้า
HH52PW-R AC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงเทอร์มินอล ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก หน้าสัมผัส วัสดุ เวลาทำงาน มีความทนทานทางกลไก
(ครั้งหรือมากกว่านั้น)

฿ 1,216.67

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 61 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน-242127.840.6สองหน้าสัมผัสNAหน้าสัมผัสชุบทอง30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า20 ล้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์ควบคุม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA ไฟแสดงการทำงาน NA ฟังก์ชั่น การเก็บรักษา ความเป็นแม่เหล็ก รวมในชุด
ส่วนโค้งกั้น รวมในชุด ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) AC1500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HH52PW-R AC24V ในชุด รีเลย์ควบคุมขนาดมินิ แบบแม่เหล็กจับ รุ่น HH52-R

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HH52P-R DC24V
HH52P-R DC48V
HH52P-R DC6V
HH52PW-R DC24V
HH52PW-R DC48V
HH52PW-RF DC24V
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงเทอร์มินอล ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก หน้าสัมผัส วัสดุ เวลาทำงาน มีความทนทานทางกลไก
(ครั้งหรือมากกว่านั้น)

฿ 983.33

1 ชิ้น 61 วัน -ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน24-2127.840.6หน้าสัมผัสเดียวNAหน้าสัมผัสเงิน30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า100 ล้าน

฿ 983.33

1 ชิ้น 61 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน48-2127.840.6หน้าสัมผัสเดียวNAหน้าสัมผัสเงิน30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า100 ล้าน

฿ 983.33

1 ชิ้น 61 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน6-2127.840.6หน้าสัมผัสเดียวNAหน้าสัมผัสเงิน30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า100 ล้าน

฿ 1,066.67

1 ชิ้น 61 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน24-2127.840.6สองหน้าสัมผัสNAหน้าสัมผัสชุบทอง30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า20 ล้าน

฿ 1,066.67

1 ชิ้น 61 วัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน48-2127.840.6สองหน้าสัมผัสNAหน้าสัมผัสชุบทอง30 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า20 ล้าน

฿ 1,150.00

1 ชิ้น 61 วัน -ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน24-2127.840.6สองหน้าสัมผัสมีไดโอดสำหรับดูดซับไฟกระชากหน้าสัมผัสชุบทอง50 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า20 ล้าน