(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความจุหน้าสัมผัส
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา พร้อมความจุ 10 A หน้าสัมผัส
· เหมาะสมที่สุดเพราะพาวเวอร์รีเลย์สำหรับอุปกรณ์ทุกประเภท
· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง
·ขนาดเล็ก แต่มีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 2000 V AC 1 นาทีโดยมีส่วนโค้งรวมอยู่ด้วย
· ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน
· UL, CSA, TUV รับรองมาตรฐาน
· แยกขดลวดแรงดันอย่างง่ายดาย
· แยกขดลวดแรงดันอย่างง่ายดายด้วยสีของการพันขดลวด
· สอดคล้องตามมาตรฐาน NECAC4530
รหัสสินค้า |
---|
HH62P-L AC100V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงเทอร์มินอล | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | ไฟแสดงการทำงาน | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | หน้าสัมผัส วัสดุ | มีความทนทานทางกลไก (ครั้งหรือมากกว่านั้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 690.00 | RELAY CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 100 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | รวมในชุด | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์ควบคุม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | ส่วนโค้งกั้น | รวมในชุด | เวลาทำงาน | 20 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HH62P-L AC100V ในชุด พาวเวอร์รีเลย์ HH62
รหัสสินค้า |
---|
HH62P AC12V |
HH62P AC200V |
HH62P AC220V |
HH62P-L AC110V |
HH62P-L AC200V |
HH62P-L AC220V |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงเทอร์มินอล | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กลไกการสัมผัสหน้าสัมผัส | ไฟแสดงการทำงาน | ฟังก์ชั่น ดูดซับไฟกระชาก | หน้าสัมผัส วัสดุ | มีความทนทานทางกลไก (ครั้งหรือมากกว่านั้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 12 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน | ||
฿ 521.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 200 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน | ||
฿ 521.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 220 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | NA | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน | ||
฿ 690.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 110 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | รวมในชุด | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน | ||
฿ 690.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 200 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | รวมในชุด | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน | ||
฿ 690.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 220 | 21 | 27.8 | 41.3 | หน้าสัมผัสเดียว | รวมในชุด | NA | หน้าสัมผัสโลหะผสมเงิน | 50 ล้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง