1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับ ระบบ เซอร์โว อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ FALDIC-αซีรี่ส์

ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับ ระบบ เซอร์โว อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ FALDIC-αซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,394.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับใช้กับ มอเตอร์ ขับเคลื่อน ระบบ เซอร์โว FALDIC-αซีรี่ส์

รหัสสินค้า
WSK-M04P-CB
WSK-M06P-CB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ใช้

฿ 6,394.27

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 25 วัน สำหรับ มอเตอร์ GYS 3.0 ถึง 5.0 กิโลวัตต์สำหรับ มอเตอร์ GYC: 1.0 ถึง 2.0 kWสำหรับ มอเตอร์ ไม่มีเบรก

฿ 6,394.27

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 25 วัน สำหรับ มอเตอร์ GYS 3.0 ถึง 5.0 กิโลวัตต์สำหรับ มอเตอร์ GYC: 1.0 ถึง 2.0 kW สำหรับ มอเตอร์: 2.9 ถึง 4.0 กิโลวัตต์สำหรับ มอเตอร์ มีเบรก

กำลังโหลด …

  1. 1