1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับ ระบบ เซอร์โวแบบอนุกรม ALPHA5 ซีรีส์ มอเตอร์ ไดรฟ์

ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับ ระบบ เซอร์โวแบบอนุกรม ALPHA5 ซีรีส์ มอเตอร์ ไดรฟ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 444.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ชุดคิทคอนเนคเตอร์ สำหรับใช้กับ มอเตอร์ ขับเคลื่อน ระบบ เซอร์โว ALPHA5 ซีรีส์

รหัสสินค้า
WSK-M02P-E
WSK-M04P-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ใช้

฿ 444.27

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 25 วัน มอเตอร์ ด้านข้าง: GYS / GYC / GYB 0.05 ถึง 0.75 kWสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย เบรค

฿ 1,066.15

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 25 วัน มอเตอร์ ด้านข้าง: GYS / GYC / GYB 0.05 ถึง 0.75 kW หรือต่ำกว่าสำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย หลัก

กำลังโหลด …

  1. 1