1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 ซีรีส์, สวิตช์ก้านโยก, AR22

ø22 ซีรีส์, สวิตช์ก้านโยก, AR22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,616.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์คันที่สามารถติดตั้งได้โดยใช้ปุ่มติดตั้งบนแผงควบคุม

รหัสสินค้า
AR22A0N-A0A0B
AR22A0N-AAAAB
AR22A0N-D0D0B
AR22A5N-1010B
AR22A5N-A0A0B
AR22A5N-AAAABSALE
AR22A7N-0ABAB
AR22A7N-A0A0B
AR22A7N-AAAAB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1 การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 2 การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 3 การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 4

฿ 1,616.67

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน -ชนิดลูกบอลคู่มือ1aNA1aNA

฿ 1,900.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน 10ชนิดลูกบอลคู่มือ1a1a1a1a

฿ 1,883.33

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน 10ชนิดลูกบอลคู่มือ2aNA2aNA

฿ 1,883.33

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน 10ชนิดลูกบอลอัตโนมัติ1a1bNA1a1bNA

฿ 1,616.67

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน -ชนิดลูกบอลอัตโนมัติ1aNA1aNA

฿ 1,858.33

฿ 1,115.18

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชนิดลูกบอลอัตโนมัติ1a1a1a1a

฿ 1,766.67

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน 10ชนิดฝาครอบยางอัตโนมัติNA1a1b1a

฿ 1,616.67

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน 10ชนิดฝาครอบยางอัตโนมัติ1aNA1aNA

฿ 1,900.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 76 วัน -ชนิดฝาครอบยางอัตโนมัติ1a1a1a1a

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ติดตั้ง ø 22.3 ล็อค NA รูปทรง เทอร์มินอล สกรู
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC/DC250