(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•เพื่อการ ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติ
• การออกแบบ เรียบง่าย ไม่มี ชุดกรอง
วัสดุ | เหล็ก | มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 43.5 | มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 482.5 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดเกลียว | 1U | มาตรฐาน | EIA |
แปรงทาสี | สีดำ | วัสดุ | เหล็ก t1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD41-1EK ในชุด แผง ระบบระบายอากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง