1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ปรับระดับ【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ลูกล้อ ปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,378.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้าย และยึดตัวโครงหลักของชั้นวางได้ในอันเดียว

รหัสสินค้า
RD721-7L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,378.10

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ (H)(มิลลิเมตร) 120 มวล อนุญาต(กิโลกรัม) 120/1 ยูนิต วัสดุ ล้อ ไนล่อน
บทคัดย่อ รวม เท้าปรับระดับ คลองเลื่อย เนื้อหา 4 ชิ้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD721-7L ในชุด ลูกล้อ ปรับระดับ