(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับ ชุดกรอง ที่ระบายอากาศได้ตามธรรมชาติและมีเอฟเฟกต์ โล่กำบัง
[คุณสมบัติ]
·ตลับ ชุดกรอง ที่ระบายอากาศได้ตามธรรมชาติและมีเอฟเฟกต์ โล่กำบังไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ ในการเปลี่ยนตัว ชุดกรอง
รหัสสินค้า |
---|
RD43-51BES |
RD43-52BES |
RD43-53BES |
RD43-81BES |
RD43-82BES |
RD43-83BES |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นที่ของการ ระบบระบายอากาศ (ตารางเซนติเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,215.10 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 155 | 155 | ||
฿ 6,712.88 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 70 | 250 | 155 | ||
฿ 8,392.06 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 105 | 345 | 155 | ||
฿ 5,627.06 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 53 | 180 | 180 | ||
฿ 8,210.65 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 106 | 305 | 180 | ||
฿ 10,328.63 | HEAT MEASURES ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 159 | 430 | 180 |
กำลังโหลด …
แปรงทาสี | แปรงทาสี | วัสดุ | ปก / ตัวเครื่อง: เหล็ก ชุดกรอง: โพลีเอสเตอร์ (อัตราการกำจัดฝุ่น: 80%) เหล็กยึด โล่กำบัง: สเตนเลส | ระดับการป้องกัน | IP4X |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 13 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 ถึง +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง