1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

NE-S, เซอร์กิ เบรกเกอร์ ( แบบหล่อ ทั่วไป), ซีรี่ส์ S, รูปทรง พื้นผิว ด้านหลัง, ความจุสูง (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

NE-S, เซอร์กิ เบรกเกอร์ ( แบบหล่อ ทั่วไป), ซีรี่ส์ S, รูปทรง พื้นผิว ด้านหลัง, ความจุสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,687.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นชนิด พื้นผิว ด้านหลัง เบรกเกอร์ ความจุสูง

รหัสสินค้า
NE224SAB4P200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน อัตราความจุของ บล็อค 690 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดกำลังการผลิต บล็อค 440 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 380 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า เทอร์มินอล อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 29,308.12

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 23 วัน [200AF ถึง 399AF] 225AF4200-42530404085ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง ด้านหลัง
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC690 การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE224SAB4P200A ในชุด NE-S, เซอร์กิ เบรกเกอร์ ( แบบหล่อ ทั่วไป), ซีรี่ส์ S, รูปทรง พื้นผิว ด้านหลัง, ความจุสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NE103SAB3P60A
NE103SAB3P75A
NE104SAB4P100A
NE224SAB4P225A
NE403SAB3P250A
NE403SAB3P300A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน อัตราความจุของ บล็อค 690 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดกำลังการผลิต บล็อค 440 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 380 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า เทอร์มินอล อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 9,957.63

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF360PSE62225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 9,957.63

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF375PSE62225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 17,576.88

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF4100PSE62225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 29,308.12

1 ชิ้น 23 วัน [200AF ถึง 399AF] 225AF4225-42530404085ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 46,481.67

1 ชิ้น 23 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF3250-203045505085ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าปรับได้ขั้วต่อแบบแท่ง M12ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 46,481.67

1 ชิ้น 23 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF3300-203045505085ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าปรับได้ขั้วต่อแบบแท่ง M12ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด