1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NE-S, เซอร์กิ เบรกเกอร์ ( แบบหล่อ ทั่วไป), ซีรีส์ S, รูปทรง แบบฝัง, ความจุสูง (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

NE-S, เซอร์กิ เบรกเกอร์ ( แบบหล่อ ทั่วไป), ซีรีส์ S, รูปทรง แบบฝัง, ความจุสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,957.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น เบรกเกอร์ ชนิดฝังตัวความจุสูง

รหัสสินค้า
NE103SAF3P60A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
อัตราความจุของ บล็อค 690 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดกำลังการผลิต บล็อค 440 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 380 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า เทอร์มินอล อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 11,529.86

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF360PSE19215719462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภทฝัง
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC690 การเชื่อมต่อย้อนกลับ ได้ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน JIS C 8201-2-1 Ann1·Ann2, IEC60947-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE103SAF3P60A ในชุด NE-S, เซอร์กิ เบรกเกอร์ ( แบบหล่อ ทั่วไป), ซีรีส์ S, รูปทรง แบบฝัง, ความจุสูง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NE102SAF2P60A
NE102SAF2P75A
NE103SAF3P100A
NE103SAF3P75A
NE104SAF4P100A
NE104SAF4P60A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
อัตราความจุของ บล็อค 690 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 500 V AC
(kA)
พิกัดกำลังการผลิต บล็อค 440 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 415 V AC
(kA)
พิกัดความจุของ บล็อค 380 V AC
(kA)
บล็อค 240 V AC
(kA)
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า เทอร์มินอล อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 9,957.63

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF260PSE19212219462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 9,957.63

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF275PSE19212219462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 11,529.86

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF3100PSE19215719462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 11,529.86

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF375PSE19215719462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 19,451.46

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF4100PSE19219219462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด

฿ 19,451.46

1 ชิ้น 23 วัน [100AF ถึง 199AF] 100AF460PSE19219219462225303050ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับขั้วต่อแบบย้ำ M8ฝาครอบเทอร์มินอล, สกรูสำหรับเทอร์มินอล, สกรูยึด