(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วชนิดด้านหลัง
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 10 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง ด้านหลัง | ชนิด | ชนิดความเร็วสูง | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า |
เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบสวมอัดสายไฟ M5 | การเชื่อมต่อย้อนกลับ | ไม่ได้ | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ฝาครอบขั้วต่อ, สกรูยึด, สกรูไม้, แผ่นปั๊ม, สกรูชุดสำหรับฝาครอบขั้วต่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GE53AB3P20AF30H ในชุด เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว GE (รุ่นอีโคโนมี) ซีรีส์ E ชนิดย้อนกลับ
รหัสสินค้า |
---|
GE52AB2P40AF30 |
GE52AB2P50AF30 |
GE53AB3P20AF100H |
GE53AB3P30AF100H |
GE53AB3P30AF30H |
GE53AB3P40AF100H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,773.65 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 40 | 30 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 4,773.65 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 100, 200, 240 ใช้ร่วมกัน | 50 | 30 | น้อยกว่า AC200 V | ||
฿ 5,269.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 20 | 100 | รองรับ AC415V | ||
฿ 5,269.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 30 | 100 | รองรับ AC415V | ||
฿ 5,269.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 30 | 30 | รองรับ AC415V | ||
฿ 5,269.50 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 100, 200, 415 ใช้ร่วมกัน | 40 | 100 | รองรับ AC415V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง