1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24) (รหัสสินค้า)

DISPLAY COUNTER

เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,108.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว เครื่องนับ เศรษฐกิจขนาดเล็กที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานง่ายกว่า
[คุณสมบัติ]
· เครื่องนับชนิดอีโคโนมี ขนาดกะทัดรัด มองเห็นค่าง่าย ใช้งานสะดวก
· หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรความสูง 8.6 มม. เครื่องนับสามารถนับได้สูงสุดถึง 8 หลัก
· ซีรีส์ Backlight ที่เน้นให้มองเห็นได้ชัดเจน
· มีสวิตช์ป้องกันปุ่ม เพื่อป้องกันการใช้งานปุ่มรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ
· มีสีดำเพิ่มในซีรีส์นอกจากเคสสีเทาอ่อนแบบดั้งเดิม
· ส่วนด้านหน้ารองรับการใช้งานกับ NEMA4 ตัวสินค้าหลักสามารถใช้ซ้ำได้โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้ว สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE0106 Part 100
・ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL และ CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐานระดับการปนเปื้อน EN61010-1 Contamination Degree 2 / มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเกิน Category III และ มาตรฐาน EMC (EN61326-1)

คุณสมบัติสินค้า

ลักษณะภายนอกของ H7E◯-N

ลักษณะภายนอกของ H7E◯-N

รุ่นมาตรฐาน/ รุ่นมีไฟแบ็คไลท์

รุ่นรุ่นมาตรฐานรุ่นที่มี
Backlight
วิธีการติดตั้งการติดตั้งแบบฝังตัว
วิธีการใช้งานส่วนที่เพิ่มเข้าไป
วิธีการแสดงผลLCD (แสดงตัวเลขด้วยลิขวิดคริสตัล) (ความสูงของตัวอักษร 8.6 มม.) (แสดงผลโดยไม่มีการซ่อนเลขศูนย์) * 1
วิธีการฟื้นตัวการรีเซ็ตแบบแมนนวล/การรีเซ็ตภายนอก
จำนวนหลัก8 หลัก
นับอินพุตอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระแรงดันไฟฟ้าอินพุต
4.5 ถึง 30 V DC24 ถึง 240 V AC / V DC4.5 ถึง 30 V DC
ความเร็วในการนับสูงสุด30 Hz / 1 kHz20 Hz30 Hz / 1 kHz
สีภายนอกเบา
สีเทา
รูปแบบ◎ Series H7EC-N *2◎ Series H7EC-NV *2◎ Series H7EC-NFV◎ Series H7EC-NV-H *3
สีดำรูปแบบ◎ Series H7EC-N-B *2◎ Series H7EC-NV-B *2◎ Series H7EC-NFV-B◎ Series H7EC-NV-BH *3
อุปกรณ์เสริมปะเก็นกันน้ำ อแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝังตัว (Y92F-34)

*1. การปราบปรามเป็นศูนย์: ไม่มีการแสดงค่าศูนย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน (เช่น "0000008.2" -> "8.2")
*2. เกี่ยวกับรหัสสินค้า จะมีรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเป็นตัวเลือกพิเศษ (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-300") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
*3. สำหรับการเปิดใช้ Backlight จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากภายนอก 24 V DC (สูงสุด 0.3 W)
หมายเหตุ: มีตัวเลือกพิเศษที่ไม่มีแผ่นฉนวนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-350") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นมาตรฐาน

วิธีการติดตั้งการติดตั้งแบบฝังตัว
วิธีการใช้งานส่วนที่เพิ่มเข้าไป
วิธีการแสดงผลLCD (แสดงตัวเลขด้วยลิขวิดคริสตัล) (ความสูงของตัวอักษร 8.6 มม.) (แสดงผลโดยไม่มีการซ่อนเลขศูนย์) * 1
วิธีการฟื้นตัวการรีเซ็ตแบบแมนนวล/การรีเซ็ตภายนอก
จำนวนหลัก7 หลัก
แสดงเวลา0.0 ชม. ถึง 999,999.9 ชม. / 0.0 ชม. ถึง 3,999 วัน 23.9 ชม. (สลับได้)
อินพุตเวลาอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ
4.5 ถึง 30 V DC24 ถึง 240 V AC / V DC * 3
สีภายนอกเบา
สีเทา
รูปแบบ◎ Series H7ET-N *2◎ Series H7ET-NV *2◎ Series H7ET-NFV *2
ราคามาตรฐาน (¥)5,9506,9007,250
สีดำรูปแบบ◎ Series H7ET-N-B *2◎ Series H7ET-NV-B *2◎ Series H7ET-NFV-B *2
ราคามาตรฐาน (¥)5,9506,9007,250
อุปกรณ์เสริมปะเก็นกันน้ำ, อแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง (Y92F-34), สติ๊กเกอร์

*1. การปราบปรามเป็นศูนย์: ไม่มีการแสดงค่าศูนย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน (เช่น "0000008.2" -> "8.2")
*2. เกี่ยวกับรหัสสินค้า จะมีรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเป็นตัวเลือกพิเศษ (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-300") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
*3. สำหรับการเปิดใช้ Backlight จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากภายนอก 24 V DC (สูงสุด 0.3 W)
หมายเหตุ: มีตัวเลือกพิเศษที่ไม่มีแผ่นฉนวนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-350") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรุ่นและชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า
H7ET-NFV SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด แสดงตัวเลข วิธีการติดตั้ง ขนาดแผงตัด แรงดันไฟเลี้ยง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ประเภท ผลิตภัณฑ์ อินพุต เครื่องวัดความถี่ สูงสุด (ความเร็วในการนับสูงสุด) (hz) รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
รีเซ็ต ฟังก์ชั่น สี แสดงเนื้อหา (รหัส) วิธีการป้อนข้อมูล (ตรรกะ) บันทึก

฿ 5,069.00

฿ 2,747.40

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รวมตัว เครื่องนับ7 หลักแผงหน้าปัด[อื่น ๆ] 45 × 22.2-244848.5เครื่องนับเวลาอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ/ไม่รวม Backlight/ไม่รวมปุ่มรีเซ็ต (มาตรฐาน)-แบตเตอรี่ลิเธียม 3 Vการรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอกสีเทาอ่อน (5Y7/1)0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแสดงผล LCD นับอินพุต (CH = N) 1 เอาต์พุต NA
Prescale NA มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA วิธีการคำนวณ ส่วนที่เพิ่มเข้าไป
โครงสร้างในการป้องกัน IP66

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H7ET-NFV ในชุด เครื่องวัดความเร็วรอบ / เครื่องตั้งเวลา / เครื่องนับจำนวนรวม H7E□-N (DIN48 × 24)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
H7EC-NFV
H7EC-NFV-B
H7EC-NLP
H7ET-NFV-300
H7ET-NFV-B
H7ET-NFV-B-300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด แสดงตัวเลข วิธีการติดตั้ง ขนาดแผงตัด แรงดันไฟเลี้ยง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การจัดหมวดหมู่ ประเภท ผลิตภัณฑ์ อินพุต เครื่องวัดความถี่ สูงสุด (ความเร็วในการนับสูงสุด) (hz) รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
รีเซ็ต ฟังก์ชั่น สี แสดงเนื้อหา (รหัส) วิธีการป้อนข้อมูล (ตรรกะ) บันทึก

฿ 2,890.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รวมตัว เครื่องนับ8 หลักแผงหน้าปัด[อื่น ๆ] 45 × 22.2-244848.5เครื่องนับจำนวนรวมอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ/ไม่รวม Backlight/ไม่รวมปุ่มรีเซ็ต (มาตรฐาน)20Hzแบตเตอรี่ลิเธียม 3 Vการรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอกสีเทาอ่อน (5Y7/1)0 ถึง 99999999--

฿ 2,776.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รวมตัว เครื่องนับ8 หลักแผงหน้าปัด[อื่น ๆ] 45 × 22.2-244848.5เครื่องนับจำนวนรวมอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ/ไม่รวม Backlight/ไม่รวมปุ่มรีเซ็ต (มาตรฐาน)20Hzแบตเตอรี่ลิเธียม 3 Vการรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอกสีดำ (N1.5)0 ถึง 99999999--

฿ 1,142.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รวมตัว เครื่องนับ8 หลัก[อื่น ๆ] PCB[อื่น ๆ] อื่น ๆ-22.444.817.8เครื่องนับจำนวนรวมอินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า/ไม่รวม Backlight/ไม่รวมปุ่มรีเซ็ต/ออนบอร์ด30HzDC2.7 ถึง 3.3การรีเซ็ตภายนอก, การรีเซ็ตพาวเวอร์ซัพพลายสีเทาอ่อน (5Y7/1)0 ถึง 99999999--

฿ 3,200.00

1 ชิ้น 14 วัน -รวมตัว เครื่องนับ7 หลักแผงหน้าปัด[อื่น ๆ] 45 × 22.2-244848.5เครื่องนับเวลา--แบตเตอรี่ลิเธียม 3 Vการรีเซ็ตภายนอกสีเทาอ่อน (5Y7/1)0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h--

฿ 3,200.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รวมตัว เครื่องนับ7 หลักแผงหน้าปัด[อื่น ๆ] 45 × 22.2-244848.5เครื่องนับเวลา--แบตเตอรี่ลิเธียม 3 Vการรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอกสีดำ (N1.5)0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h--

฿ 4,880.00

1 ชิ้น 14 วัน -รวมตัว เครื่องนับ7 หลักแผงหน้าปัด[อื่น ๆ] 45 × 22.2-244848.5เครื่องนับเวลาอินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ/ไม่รวม Backlight/ไม่รวมปุ่มรีเซ็ต-แบตเตอรี่ลิเธียม 3 Vการรีเซ็ตภายนอกสีดำ (N1.5)0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h--