(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับ FA ออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และงานซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามข้อกำหนด IP67
· [คุณสมบัติ] · คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0
· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คอนเนคเตอร์ช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
· มีจำหน่ายคอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟและแบบประกอบด้วย
· มีคอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ 3 ประเภท: แบบแคลมป์ แบบบัดกรี และแบบยึดด้วยสกรู
ข้อมูลแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่
ลักษณะภายนอก XS2
ชื่อ | รุ่น | |
---|---|---|
1. คอนเนคเตอร์ ด้วย สายไฟ | คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2W พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่ปลาย สายไฟ ทั้งสองข้าง | |
คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2F มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลายด้านหนึ่ง | ||
คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2F พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ปลายด้านหนึ่ง พร้อม ไฟบอกสถานะ LED | ||
คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2H มีปลั๊กปลายด้านหนึ่ง |
สายเคเบิล สเปค | สายเคเบิล ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ | สายเคเบิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | จำนวน แกน สายไฟ (คอร์/แกน) | สายเคเบิล คอร์/แกน พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | สายเคเบิล ความยาว L (ม.) | สำหรับ DC | มาตรฐาน UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ||||||||
หน่วงการติดไฟ โรบอท สายเคเบิล ผลิตภัณฑ์ | แบบตรง/ แบบตรง | ⌀6.0 | 4 | 0.5 | 1 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-C81-F | ● |
2 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-D81-F | ||||||
5 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-G81-F | ||||||
10 | ◎ | รุ่น XS2W-D421-J81-F | ||||||
มุม ขวา (ช่องเสียบ) / แบบตรง (ปลั๊ก) | 2 | ◎ | รุ่น XS2W-D424-D81-F | |||||
5 | ◎ | รุ่น XS2W-D424-G81-F |
บันทึก: ส่งคำถามไปยังศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ VONA เกี่ยวกับความยาวอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น
บันทึก: ส่งคำถามไปยังศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ VONA เกี่ยวกับ 5 ประเภท คอร์/แกน
รหัสสินค้า |
---|
XS2F-A421-J90-F |
XS2F-D421-J80-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | ความยาวสายไฟ (ม.) | ชนิด | การจัดหมวดหมู่ | สเปค สายไฟ | หน้าสัมผัส วัสดุ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,511.00 ฿ 1,349.32 | HARNESS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เพศหญิง | ตัดออก | 4 | [300] AC250V | 10 | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟ | จำนวนแกน: 4 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 4 | 0.5 | ||
฿ 1,222.00 ฿ 774.50 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เพศหญิง | ตัดออก | 4 | [300] DC250V | 10 | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟ | จำนวนแกน: 4 | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | 4 | 0.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | คุณสมบัติ | คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม | รักษา หน้าสัมผัส | เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67(IEC60529) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง