1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12), ชุดสายไฟ XS2 (รหัสสินค้า)

HARNESS

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12), ชุดสายไฟ XS2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 362.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับ FA ออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และงานซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามข้อกำหนด IP67
· [คุณสมบัติ] · คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0
· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คอนเนคเตอร์ช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
· มีจำหน่ายคอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟและแบบประกอบด้วย
· มีคอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ 3 ประเภท: แบบแคลมป์ แบบบัดกรี และแบบยึดด้วยสกรู

ข้อมูลแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่



คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

คอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม (M12) ชุดสายไฟ XS2: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก XS2

การจัดหมวดหมู่

ชื่อรุ่น
1. คอนเนคเตอร์ ด้วย สายไฟคอนเนคเตอร์ รุ่น XS2W พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กที่ปลาย สายไฟ ทั้งสองข้าง
คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2F มี ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลายด้านหนึ่ง
คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2F พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ปลายด้านหนึ่ง พร้อม ไฟบอกสถานะ LED
คอนเนคเตอร์ รุ่น XS2H มีปลั๊กปลายด้านหนึ่ง
  • * อ้างอิงแค็ตตาล็อกสำหรับประเภทและรหัสรุ่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

คอนเนคเตอร์ XS2W พร้อม สายไฟ - ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กที่ปลายทั้งสองข้าง

สายเคเบิล
สเปค
สายเคเบิล
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ
สายเคเบิล
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
จำนวน
แกน สายไฟ
(คอร์/แกน)
สายเคเบิล
คอร์/แกน
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
สายเคเบิล
ความยาว L
(ม.)
สำหรับ DCมาตรฐาน UL
รุ่น
หน่วงการติดไฟ
โรบอท
สายเคเบิล
ผลิตภัณฑ์
แบบตรง/
แบบตรง
⌀6.040.51รุ่น XS2W-D421-C81-F
2รุ่น XS2W-D421-D81-F
5รุ่น XS2W-D421-G81-F
10รุ่น XS2W-D421-J81-F
มุม ขวา (ช่องเสียบ)
/ แบบตรง
(ปลั๊ก) 
2รุ่น XS2W-D424-D81-F
5รุ่น XS2W-D424-G81-F

บันทึก: ส่งคำถามไปยังศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ VONA เกี่ยวกับความยาวอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ข้างต้น
บันทึก: ส่งคำถามไปยังศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ VONA เกี่ยวกับ 5 ประเภท คอร์/แกน

 
รหัสสินค้า
XS2F-D421-410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1 CN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
ชนิด การจัดหมวดหมู่ สเปค สายไฟ หน้าสัมผัส วัสดุ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)

฿ 648.00

HARNESS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก4[300] DC250V5สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สินค้าสายเคเบิลมาตรฐาน (สำหรับ DC non-polar)จำนวนแกน: 2ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายไฟ แบบกลม คุณสมบัติ คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม รักษา หน้าสัมผัส เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µm
โครงสร้างในการป้องกัน IP67(IEC60529)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS2F-D421-410 ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12), ชุดสายไฟ XS2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XS2F-A421-G90-F
XS2F-A421-GB0-F
XS2F-A421-J90-F
XS2F-D421-A80-F
XS2F-D421-DA0-F
XS2F-D421-DC0-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1 CN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
ชนิด การจัดหมวดหมู่ สเปค สายไฟ หน้าสัมผัส วัสดุ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)

฿ 961.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก4[300] AC250V5สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟจำนวนแกน: 4ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5

฿ 696.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก4[300] AC250V5สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟจำนวนแกน: 2ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5

฿ 1,511.00

1 ชิ้น 6 วัน เพศหญิงตัดออก4[300] AC250V10สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟจำนวนแกน: 4ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5

฿ 566.89

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก4[300] DC250V0.3สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟจำนวนแกน: 4ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5

฿ 436.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก4[300] DC250V2สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟจำนวนแกน: 2ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5

฿ 1,436.03

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เพศหญิงตัดออก4[300] DC250V2สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟจำนวนแกน: 3ฟอสเฟอร์บรอนซ์40.5