(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ป้องกันน้ำระดับ IP67 (M12)
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0
· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คอนเนคเตอร์ ช่วยให้งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรง่ายขึ้นและช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
· มีคอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ 3 ชนิด: แบบแคลมป์ แบบบัดกรี และแบบยึดด้วยสกรู
· คอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL
· สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61076-2-101 (IEC60947-5-2), NECA4202
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับ FA ออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และงานซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูลแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่
การจัดหมวดหมู่
ชื่อ | รุ่น | |
---|---|---|
คอนเนคเตอร์ชนิดประกอบ (ชนิดหางปลา, ชนิดบัดกรี, ชนิดสกรู) ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์กับเซนเซอร์และสายเคเบิลของรีเลย์ | ปลั๊ก รุ่น XS2G | |
ช่องเสียบ รุ่น XS2C | ||
คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์ ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์เข้ากับกล่องรีเลย์ | ช่องเสียบ รุ่น XS2P | |
ข้อต่อทรงตัว T และข้อต่อทรงตัว Y ใช้สำหรับการแยกสายไฟและการเชื่อมต่อสายโซ่เดซี่ ฯลฯ | รูปทรงของปลั๊ก/ข้อต่อช่องเสียบ XS2R | ข้อต่อทรงตัว T |
ข้อต่อตัว Y | ||
คอนเนคเตอร์สำหรับการฝังเซนเซอร์ ใช้สำหรับการฝังคอนเนคเตอร์ลงบนอุปกรณ์เซนเซอร์ | ปลั๊ก รุ่น XS2M | ชนิดฝังด้วยสกรู |
ชนิดฝังโดยไม่ใช้สกรู | ||
คอนเนคเตอร์สำหรับแผงยึด ติดตั้งบนพาเนล ช่วยในการเชื่อมต่อกับกล่อง I/O | ปลั๊ก รุ่น XS2M | ชนิดติดตั้งหน้าแปลน |
ชนิดติดตั้งด้วยสกรู |
แผนภาพโครงสร้าง
Rated Current | 3 A |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สำหรับ DC: 125 V DC สำหรับ AC: AC 250 V |
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ส่วนคอนเนคเตอร์ ) | 40 mΩ หรือน้อยกว่า *100 mA หรือต่ำกว่า) |
ความต้านทานของฉนวน | 103 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC) |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ส่วนคอนเนคเตอร์ ) | 1,500 โวลต์ AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
โครงสร้างการป้องกัน | IP67 (IEC529) |
ความเผื่อในการสวม/ถอด | 200 ครั้ง |
ความแข็งแรงตัวยึดการประกอบ | แรงดึง: 98 N/15 วินาที, แรงบิด: 0.98 N·m/15 วินาที |
ความแข็งแรงในการยึดสายไฟ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ: ø6 มม. 98 N/15 วินาที ø4 ถึง ø5 มม. n/15 วินาที *15 s |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ถึง +70 °C |
ช่วงความชื้นแวดล้อมในการใช้งาน | 20 ถึง 85% RH |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่รองรับการใช้งาน (มม.) | ขนาดแกนตัวนำ | |||
---|---|---|---|---|
ประเภทหางปลา | แบบบัดกรี | ประเภทเชื่อมต่อด้วยสกรู | ||
สำหรับ ø8 | ø7 ถึง ø8 | — | — | 0.18 ถึง 0.75 มม.2 |
สำหรับ ø7 | ø6 ถึง ø7 | |||
สำหรับ ø6 | ø5 ถึง 6 | 0.18 ถึง 0.3 มม.2 0.5 ถึง 0.75 มม.2 มีตัวเลือกหน้าสัมผัส 2 ประเภท | 0.5 มม.2 หรือน้อยกว่า | |
สำหรับ ø4 | ø4 ถึง ø5 | |||
สำหรับ ø3 | ø3 ถึง ø4 |
รายการ | รุ่น | |||
---|---|---|---|---|
รุ่น XS2F/H/W | รุ่น XS2M/R/P | รุ่น XS2C/G | ||
จำนวนและชนิดของ | วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทองเหลือง | |
การขัดเงา | การชุบทองรองพื้น Ni 0.4 μm | |||
ตัวยึด | วัสดุ | ทองเหลือง * | ||
การขัดเงา | การชุบผิว Ni * | |||
จำนวนและชนิดของ บล็อค | วัสดุ | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | เรซิ่น PA (UL94V-0) | เรซิ่น PBT (UL94V-0) |
สี | สำหรับ DC: สีเทาอ่อน, สำหรับ AC: สีเทาเข้ม | |||
โอริง | ยาง | |||
ฝาครอบ | PBT นุ่ม (UL94V-0) | — | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | |
ฝาปิด | — | — | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | |
แคลมป์รัดสายเคเบิล | — | — | เรซิ่น PA (UL94V-0) | |
หน้าสัมผัสแบบหนีบ | — | — | เรซิ่น PBT (UL94V-0) | |
ล็อคสปริง | — | — | เรซิ่น LCP (UL94V-0) | |
บุชชิ่ง กันน้ำ | — | — | ยาง | |
แหวน | — | — | เหล็กกล้า |
รหัสสินค้า |
---|
XS2M-A423 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | วี· W · X | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชนิด | คุณสมบัติ | สเปค คอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส วัสดุ | รักษา หน้าสัมผัส | โครงสร้างในการป้องกัน | สอดคล้องกับ คอร์/แกน ขดลวด (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 4 | AC250 | - | แบบตรง | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | รุ่นติดตั้งด้วยหน้าแปลน | - | - | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS2M-A423 ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2
รหัสสินค้า |
---|
XS2C-D422 |
XS2C-D423 |
XS2C-D425 |
XS2M-D421 |
XS2M-D422 |
XS2M-D423 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | วี· W · X | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ชนิด | คุณสมบัติ | สเปค คอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส วัสดุ | รักษา หน้าสัมผัส | โครงสร้างในการป้องกัน | สอดคล้องกับ คอร์/แกน ขดลวด (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.00 | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | DC250 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | - | - | ø 6 | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
฿ 338.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | DC250 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | - | - | ø 4 | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
฿ 410.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | DC250 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | - | - | ø 3 | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
฿ 139.00 | 3 ชิ้น | 5 วัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | DC250 | - | - | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | ชนิดฝังด้วยสกรู | - | - | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | - | ||
฿ 169.00 | 3 ชิ้น | 26 วัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 4 | DC250 | - | - | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | ชนิดฝังโดยไม่ใช้สกรู | - | - | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | - | ||
฿ 158.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบกลม | V · W · X | XS2 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 4 | DC250 | - | - | มี | - | คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ | - | รุ่นติดตั้งด้วยหน้าแปลน | - | - | ทองเหลือง | ฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µm | IP67(IEC60529) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง