1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ชุดสายไฟ XS5 (รหัสสินค้า)

HARNESS

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ชุดสายไฟ XS5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายไฟ พร้อมคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม XS5
สายไฟคอนเนคเตอร์เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบและความยาวสายไฟหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของคอนเนคเตอร์ : คอนเนคเตอร์พร้อมสกรู ขนาด M12
● รูปร่างของคอนเนคเตอร์ :
CN1 - ตัวเมียแบบข้อต่อตรง, ตัวเมียแบบข้อต่อทำมุม
CN2 - ตัวผู้แบบข้อต่อตรง, ตัดปลายสาย
● ความยาวสายไฟ(m) : 0.3, 1, 2, 3, 5 และ 10
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายไฟพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

สเปคคอนเนคเตอร์กันน้ำ แบบกลม

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม

การเชื่อมต่อจะสมบูรณ์ในการหมุนประมาณ 1 ใน 8 ด้านปลั๊กสามารถยืนยันความสมบูรณ์ของการเชื่อมต่อด้วยเครื่องหมาย

การเชื่อมต่อสายไฟสมาร์ทคลิกระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

*: เมื่อเชื่อมต่อด้วยชนิดสกรูก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบสกรู

ใช้วิธีล็อคที่สามารถใส่และถอดออกได้สะดวกด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

ใช้วิธีล็อคที่สามารถใส่และถอดออกได้สะดวกด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

บ่งบอกการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ผ่านความรู้สึกคลิกที่ชัดเจน

บ่งบอกการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ผ่านความรู้สึกคลิกที่ชัดเจน

เวลาติดตั้งลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ใน 3

เวลาติดตั้งลดลงเหลือเพียงประมาณ 1 ใน 3

* นี่เป็นค่าอ้างอิง

ใช้กลไกการล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)

ใช้กลไกการล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)

รูปแบบโครงสร้าง

รูปทรงของ XS5: การเชื่อมต่อสายไฟสมาร์ทคลิกระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (ใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์ M12 ได้)
คอนเนคเตอร์รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิลความยาวสายไฟ (ม.)รูปแบบ
คอนเนคเตอร์ทั้งสองด้านไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์0.5รูปทรงของ XS5W-D421-B81-F
1รูปทรงของ XS5W-D421-C81-F
2รูปทรงของ XS5W-D421-D81-F
3รูปทรงของ XS5W-D421-E81-F
5รูปทรงของ XS5W-D421-G81-F
10รูปทรงของ XS5W-D421-J81-F
คอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน
(ซ็อกเก็ต)
ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์1รูปทรงของ XS5F-D421-C80-F
2รูปทรงของ XS5F-D421-D80-F
3รูปทรงของ XS5F-D421-E80-F
5รูปทรงของ XS5F-D421-G80-F
10รูปทรงของ XS5F-D421-J80-F
คอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน
(ปลั๊ก)
ไม่ลามไฟ / สายเคเบิลหุ่นยนต์0.3รูปทรงของ XS5H-D421-A80-F
1รูปทรงของ XS5H-D421-C80-F
2รูปทรงของ XS5H-D421-D80-F
3รูปทรงของ XS5H-D421-E80-F
5รูปทรงของ XS5H-D421-G80-F

ซีรีส์ XS5 NEXT

ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล
(มม.)
รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิลความยาวสายเคเบิล
(ม.)
รูปแบบมาตรฐาน UL
คอนเนคเตอร์ทั้งสองด้าน⌀6เสริมความทนน้ำมัน
สายเคเบิล PCV
1รูปทรงของ XS5W-D421-C81-Xเป็นไปตามมาตรฐาน UL2238
(หมายเลขไฟล์ E207683)
2รูปทรงของ XS5W-D421-D81-X
3รูปทรงของ XS5W-D421-E81-X
5รูปทรงของ XS5W-D421-F81-X
10รูปทรงของ XS5W-D421-G81-X
⌀6เสริมความทนน้ำมัน
สายเคเบิลหุ่นยนต์ PCV
1รูปทรงของ XS5W-D421-C81-XR
2รูปทรงของ XS5W-D421-D81-XR
3รูปทรงของ XS5W-D421-E81-XR
5รูปทรงของ XS5W-D421-F81-XR
10รูปทรงของ XS5W-D421-G81-XR
คอนเนคเตอร์ ซ็อกเก็ตหนึ่งด้าน⌀6เสริมความทนน้ำมัน
สายเคเบิล PCV
1รูปทรงของ XS5F-D421-C81-X
2รูปทรงของ XS5F-
รหัสสินค้า
XS5F-D421-E80-F SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ CN1 CN2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
รูปทรง สายไฟ ความยาวสายไฟ
(ม.)
ชนิด การจัดหมวดหมู่ สเปค สายไฟ รักษา หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)
โครงสร้างในการป้องกัน รูปทรง ส่วนผสมพันธุ์ การเชื่อมต่อ รายละเอียด คอนเนคเตอร์

฿ 1,102.00

฿ 826.28

HARNESS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] น้อยกว่า 300 V DCสาย Discrete3สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟ-เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน 4 คุณสมบัติ คอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกกันน้ำ พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS5F-D421-E80-F ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ชุดสายไฟ XS5

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XS5F-D421-C80-F
XS5F-D421-D80-F
XS5F-D421-D80-P
XS5F-D421-G80-F
XS5F-D421-G80-P
XS5F-D421-G80-SA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดของคอนเนคเตอร์ ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ CN1 CN2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
รูปทรง สายไฟ ความยาวสายไฟ
(ม.)
ชนิด การจัดหมวดหมู่ สเปค สายไฟ รักษา หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส วัสดุ สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)
โครงสร้างในการป้องกัน รูปทรง ส่วนผสมพันธุ์ การเชื่อมต่อ รายละเอียด คอนเนคเตอร์

฿ 462.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] น้อยกว่า 300 V DCสาย Discrete1สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟ-เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)---

฿ 518.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] น้อยกว่า 300 V DCสาย Discrete2สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟ-เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)---

฿ 1,577.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] น้อยกว่า 300 V DCสาย Discrete2สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลเสริมประสิทธิภาพความทนน้ำมัน (โพลียูรีเทน)-เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)---

฿ 755.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] น้อยกว่า 300 V DCสาย Discrete5สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลหุ่นยนต์ชนิดไม่ลามไฟ-เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)---

฿ 4,382.00

1 ชิ้น 26 วัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] น้อยกว่า 300 V DCสาย Discrete5สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สายเคเบิลเสริมประสิทธิภาพความทนน้ำมัน (โพลียูรีเทน)-เคลือบนิกเกิลชุบผิวทอง 0.4 µmฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)---

฿ 2,835.00

1 ชิ้น 26 วัน M12Omronเพศหญิงตัดออก[300] DC250Vสาย Discrete-สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์พร้อมสายเคเบิล ซ็อกเก็ตพร้อมคอนเนคเตอร์ที่ปลายหนึ่งด้านสายเคเบิลทนน้ำมันชุบทองฟอสเฟอร์บรอนซ์--IP67(IEC60529)สำหรับ DCขั้วต่อ 1: สีน้ำตาล ขั้วต่อ 2: สีขาว ขั้วต่อ 3: สีน้ำเงิน ขั้วต่อ 4: สีดำคอนเนคเตอร์หนึ่งด้าน