(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง ติดตั้งง่ายเพียงขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
· ติดตั้งในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสและปิดรูเจาะเพื่อให้งานติดตั้งง่ายขึ้น
· ฝาครอบสามารถตั้งให้เปิดขึ้นหรือลงได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่จำกัด
· อุปกรณ์ครบครัน (ฟิงเกอร์การ์ด ฟิลเตอร์ สายไฟ สกรูยึด)
· อุปกรณ์เสริมทั้งตัวกรองสำรองและตัวเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับทำความเย็นบนแผงควบคุม มาพร้อมฟิลเตอร์ ฟิงเกอร์การ์ด และสายปลั๊ก
รุ่น | จำนวนพัดลม | รูปแบบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|
ใบพัดพลาสติก ความเร็วสูง | 1 | รุ่น R87B-FA□A15HPF (R) | ชุดกรอง ฟิงเกอร์การ์ด สายปลั๊ก สกรูติดตั้ง |
2 | รุ่น R87B-FA□A15HPF (R) 2 |
ลักษณะภายนอกของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว หน่วย: มม.
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของหน้าตัดแผงพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอกของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่ หน่วย: มม.
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของหน้าตัดแผงพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่ หน่วย: มม.
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่: 50/60 Hz
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) * | อัตราการไหลสูงสุด (ม.3 /นาที) * | ความดันสถิตสูงสุด (Pa) * | สัญญาณรบกวน (เดซิเบล) * | น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
รุ่น R87B-FA1A15HPF | 100 | 2,700 | 3,100 | 1.3 | 1.5 | 91 | 85 | 49 | 52 | ประมาณ 1,120 ก. |
รุ่น R87B-FA4A15HPF | 200 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่: 50/60 Hz
รายการ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) * | อัตราการไหลสูงสุด (ม.3 /นาที) * | ความดันสถิตสูงสุด (Pa) * | สัญญาณรบกวน (เดซิเบล) * | น้ำหนัก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||
รุ่น R87B-FA1A15HPFR | 100 | 2,700 | 3,100 | 1.3 | 1.5 | 91 | 85 | 49 | 52 | ประมาณ 1,120 ก. |
รุ่น R87B-FA4A15HPFR | 200 |
รหัสสินค้า |
---|
R87B-FA1A15HPFR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | แรงดันขาเข้า | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ทิศทางลม | จำนวน พัดลม ติดตั้ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,291.69 ฿ 10,576.03 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] 305x180 | 100 V AC | 2.6 | 3 | 55 | 56 | 86 | 48 | ปล่อย | ชนิดคู่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมท่อ/พัดลมถังกลม AC | ความหนา | 64.5 มม | เอาต์พุต เซนเซอร์ | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) / อายุยืน / เงียบ | แหล่งจ่ายไฟ เทอร์มินอล แบบถอดได้ | ชนิดมีขั้วต่อ | อัตราเร็วในการหมุน พัดลมระบายความร้อน | ความเร็วสูง |
วัสดุ ขน | เรซิ่น | วัสดุ เฟรม | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | โหมด ป้องกันการเบิร์น | ป้องกันความต้านทานรวมของวงจร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R87B-FA1A15HPFR2 ในชุด พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B
รหัสสินค้า |
---|
R87B-FA1A15HPF |
R87B-FA1A15HPFR |
R87B-FA4A15HPF |
R87B-FA4A15HPFR |
R87B-FA4A15HPFR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | แรงดันขาเข้า | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ทิศทางลม | จำนวน พัดลม ติดตั้ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,830.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 180x180 | 100 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | ดูด | ชนิดเดี่ยว | ||
฿ 3,360.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [อื่น ๆ] 180x180 | 100 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | ปล่อย | ชนิดเดี่ยว | ||
฿ 3,360.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 180x180 | 200 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | ดูด | ชนิดเดี่ยว | ||
฿ 10,693.00 | 1 ชิ้น | 38 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 180x180 | 200 V AC | 1.3 | 1.5 | 49 | 52 | 91 | 85 | ปล่อย | ชนิดเดี่ยว | ||
฿ 6,673.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] 305x180 | 200 V AC | 2.6 | 3 | 55 | 56 | 86 | 48 | ปล่อย | ชนิดคู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง