1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง ติดตั้งง่ายเพียงขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน
· ติดตั้งในช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสและปิดรูเจาะเพื่อให้งานติดตั้งง่ายขึ้น
· ฝาครอบสามารถตั้งให้เปิดขึ้นหรือลงได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่จำกัด
· อุปกรณ์ครบครัน (ฟิงเกอร์การ์ด ฟิลเตอร์ สายไฟ สกรูยึด)
· อุปกรณ์เสริมทั้งตัวกรองสำรองและตัวเชื่อมต่อกับช่องระบายอากาศ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับทำความเย็นบนแผงควบคุม มาพร้อมฟิลเตอร์ ฟิงเกอร์การ์ด และสายปลั๊ก

รายละเอียดจำเพาะของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง ซีรีส์ R87B

รุ่นจำนวนพัดลมรูปแบบอุปกรณ์เสริม
ใบพัดพลาสติก
ความเร็วสูง
1รุ่น R87B-FA□A15HPF (R)ชุดกรอง
ฟิงเกอร์การ์ด
สายปลั๊ก
สกรูติดตั้ง
2รุ่น R87B-FA□A15HPF (R) 2
พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว หน่วย: มม.

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของหน้าตัดแผงพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว หน่วย: มม.

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่ หน่วย: มม.

พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของหน้าตัดแผงพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดคู่ หน่วย: มม.

ทิศทางลมของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว (เข้า)

ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่: 50/60 Hz

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน
(รอบ/นาที)
*
อัตราการไหลสูงสุด
(ม.3 /นาที)
*
ความดันสถิตสูงสุด
(Pa) *
สัญญาณรบกวน
(เดซิเบล) *
น้ำหนัก
รูปแบบ50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz
รุ่น R87B-FA1A15HPF1002,7003,1001.31.591854952ประมาณ 1,120 ก.
รุ่น R87B-FA4A15HPF200

ทิศทางลมของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องชนิดเดี่ยว (ออก)

ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้: 85 ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
ความถี่: 50/60 Hz

รายการพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ค่าพิกัดอัตราเร็วในการหมุน
(รอบ/นาที)
*
อัตราการไหลสูงสุด
(ม.3 /นาที)
*
ความดันสถิตสูงสุด
(Pa) *
สัญญาณรบกวน
(เดซิเบล) *
น้ำหนัก
รูปแบบ50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz50 Hz60 Hz
รุ่น R87B-FA1A15HPFR1002,7003,1001.31.591854952ประมาณ 1,120 ก.
รุ่น R87B-FA4A15HPFR200
  • *ข้อมูลในตารางนี้มาจากการวัดที่วัดโดยติดแผ่นกรองและฝาปิด
  • *หมายเลขรุ่นของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนในพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องสามารถระบุได้จากหมายเลขรุ่นของพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องดังนี้:
    รุ่น R87B-FA1A15HPF → รุ่น R87F-A1A15HP
    หมายเลขรุ่นของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนสามารถระบุได้จากหมายเลขรุ่นส่วนที่ขีดเส้นใต้บนพัดลมระบายความร้อนทรงกล่องดังที่แสดง
    รหัสสินค้า
    R87B-FA1A15HPF SALE
    รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด แรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
    (m3 / นาที)
    การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
    (m3 / นาที)
    ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
    (เดซิเบล)
    ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
    (เดซิเบล)
    ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
    (พ่อ)
    ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
    (พ่อ)
    ทิศทางลม จำนวน พัดลม ติดตั้ง
    (ชิ้น)

    ฿ 8,830.00

    ฿ 7,537.29

    HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 38 วัน 10[อื่น ๆ] 180x180100 V AC1.31.549529185ดูดชนิดเดี่ยว

    กำลังโหลด …

    1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมท่อ/พัดลมถังกลม AC ความหนา 64.5 มม เอาต์พุต เซนเซอร์ NA
คุณสมบัติ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) / อายุยืน / เงียบ แหล่งจ่ายไฟ เทอร์มินอล แบบถอดได้ ชนิดมีขั้วต่อ อัตราเร็วในการหมุน พัดลมระบายความร้อน ความเร็วสูง
วัสดุ ขน เรซิ่น วัสดุ เฟรม การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม โหมด ป้องกันการเบิร์น ป้องกันความต้านทานรวมของวงจร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R87B-FA1A15HPF ในชุด พัดลมระบายความร้อนทรงกล่อง R87B

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
R87B-FA1A15HPFR
R87B-FA1A15HPFR2
R87B-FA4A15HPF
R87B-FA4A15HPFR
R87B-FA4A15HPFR2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด แรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ทิศทางลม จำนวน พัดลม ติดตั้ง
(ชิ้น)

฿ 3,360.00

1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] 180x180100 V AC1.31.549529185ปล่อยชนิดเดี่ยว

฿ 20,291.69

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] 305x180100 V AC2.6355568648ปล่อยชนิดคู่

฿ 3,360.00

1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 180x180200 V AC1.31.549529185ดูดชนิดเดี่ยว

฿ 10,693.00

1 ชิ้น 38 วัน 10[อื่น ๆ] 180x180200 V AC1.31.549529185ปล่อยชนิดเดี่ยว

฿ 6,673.00

1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 305x180200 V AC2.6355568648ปล่อยชนิดคู่