1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete - XG5 ( ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete ) (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete - XG5 ( ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายไฟแบบไม่ต่อเนื่องรุ่น XG5 ซ็อกเก็ตสาย Discrete
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสาย Discrete ชนิดหางปลา สำหรับคอนเนคเตอร์ MIL Series
· ประหยัดพื้นที่ประมาณ 24% (สูงสุด) (เทียบกับรุ่น XG4A)
[การใช้งาน]
· ซ็อกเก็ตเอกสิทธิ์เฉพาะของ Omron พร้อมล็อค (รุ่น XG5N-U) ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบเข้าและถอดออกได้อย่างแน่นหนา

ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ

พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย 22 AWG)
2 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้ สาย AWG 24 ขดลวด)
1 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย AWG 26, 28)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ DC 500 V)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า500 V AC 60 วินาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
แรงการเสียบโดยรวมจำนวนหน้าสัมผัสที่แทรก× 1.96 N หรือต่ำกว่า
แรงการถอด0.29 N หรือสูงกว่า
จำนวนการเสียบและการถอด50
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-55 ถึง +105°C (ไม่มีเกิดการเคลือบน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ)

วัสดุ/ การแปรรูป

ตัวเสื้อเรซิ่น PBT เคลือบแก้ว (UL94V-2) / สีดำ
ก้านล็อคเรซิ่น POM (UL94 HB) / สีดำ
หน้าสัมผัสพื้นที่หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง (0.15 µm)
ส่วนย้ำหัวฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบดีบุก (2.0 µm)

หน้าสัมผัส/ สายไฟที่รองรับการใช้งาน

หน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งานสายไฟที่รองรับการใช้งาน
AWG No.
(UL1007 สายแลนมาตราฐาน)
กำหนดแกน
[จำนวนแกน (pc)/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มม.)]
รุ่น XG5W-02312217/0.16
2411/0.16
267/0.16
รุ่น XG5W-02322411/0.16
267/0.16
287/0.127

ชุดประกอบ

ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต

ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต

ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต

ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต

ขนาดภายนอก

Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N-U (มีคันล็อคติดตั้ง)

Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N-U (มีคันล็อคติดตั้ง)

Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N-U

Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N-U

Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N

Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N

Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N

Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N

จำนวนหน้าสัมผัสขนาด (มม.)
ABCD
1017.2610.1626.8026.20
1422.3415.2431.8831.28
1624.8817.7834.4233.82
2029.9622.8639.5038.90
2637.5830.4847.1246.52
3042.6635.5652.2051.60
3447.7440.6457.2856.68
4055.3648.2664.9064.30
5068.0660.9677.6077.00
6080.7673.6690.3089.70
6485.8478.7495.3894.78

ชนิด

รูปทรง
รหัสสินค้า
XG5N-101 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด คุณสมบัติ ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล ชนิด ไกด์กำหนดขั้วไฟ หมายเลข ขั้ว
(ชิ้น)
สอดคล้องกับ ขดลวด

฿ 38.00

฿ 36.35

CONNECTORS 1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกตัวเรือนซ็อกเก็ต1-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XG5N-101 ในชุด ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete - XG5 ( ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete )

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XG5N-101-U
XG5N-141
XG5N-141-U
XG5N-161
XG5N-161-U
XG5N-201
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด คุณสมบัติ ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล ชนิด ไกด์กำหนดขั้วไฟ หมายเลข ขั้ว
(ชิ้น)
สอดคล้องกับ ขดลวด

฿ 48.00

3 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกซ็อกเก็ตพร้อมล็อค1-

฿ 24.00

1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกตัวเรือนซ็อกเก็ต1-

฿ 49.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกซ็อกเก็ตพร้อมล็อค1-

฿ 38.00

1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกตัวเรือนซ็อกเก็ต1-

฿ 49.00

3 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกซ็อกเก็ตพร้อมล็อค1-

฿ 43.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)20การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC250หางปลาคอนเนคเตอร์ซีรีส์ MIL, ชนิดย้ำซ่อนสายไฟชุบทองชุบผิวดีบุกตัวเรือนซ็อกเก็ต1-