1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์แบบกดสาย Discrete - XG5 ( คอนเนคเตอร์แบบกด Discrete )【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

OMRXG5M

คอนเนคเตอร์แบบกดสาย Discrete - XG5 ( คอนเนคเตอร์แบบกด Discrete )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ประเภท MIL สำหรับสายไฟอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete): รุ่น XG5M-N, ช่องเสียบ 2 แถว
[คุณสมบัติ]
· ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟด้วย Discrete ง่ายขึ้น
· ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ IDC ที่สามารถรองรับปลั๊ก มาตรฐาน MIL
· 2 ร่อง โครงสร้าง IDC และฉนวนบาเรลมีความน่าเชื่อถือสูง
· สามารถเชื่อมต่อกับสาย Discrete กระแสไฟฟ้า สูง (3 A) ได้
[การใช้งาน]
· ปรับให้เข้ากับความหลากหลายของฝาครอบทำให้สามารถเดินสายได้อย่างประหยัดพื้นที่

รายละเอียดสาย Discrete-Wire เพรสคอนเนคเตอร์ XG5

คุณสมบัติ

  • ด้วยการใช้ก้านล็อคแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์อย่างง่ายดาย ทำให้คอนเนคเตอร์สามารถล็อคได้ทั้งปลั๊กรุ่นเฉพาะทั้ง XG8B หรือ XG8W U (แบบขั้วต่อมุมฉาก) หรือปลั๊กชนิดกล่องรุ่น XG4C
  • ตรงตามมาตรฐาน UL (หมายเลขเอกสาร E103202) (ยกเว้นรุ่น XG5S)

โครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพหน้าสัมผัสที่เชื่อมด้วยกำลังอัด

แผนภาพหน้าสัมผัสที่เชื่อมด้วยกำลังอัด

ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ

พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A (AWG 28) 2 A (AWG 26) 3 A (AWG 24)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V AC 
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า
(20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า103MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า650 V AC 1 นาที
(กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
แรงการเสียบโดยรวมจำนวนหน้าสัมผัส × 1.96 N หรือต่ำกว่า
แรงการถอด0.29 N หรือสูงกว่า
(ด้วยเกจทดสอบ□ 0.64 มม.)
ค่าพิกัดความเผื่อของการถอด/การเสียบ50
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-55 ถึง +85°C
(ไม่มีน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ)

ข้อมูลคุณลักษณะของกระแสไฟฟ้า/อุณหภูมิ

ใช้สายไฟและข้อมูลอุณหภูมิที่แสดงด้านล่างในการอ้างอิงสำหรับการเลือกค่ากระแสไฟและสายไฟ

ข้อมูลคุณสมบัติการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า 1

ข้อมูลคุณสมบัติการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า 1

ข้อมูลคุณสมบัติการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า 2

ข้อมูลคุณสมบัติการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ/กระแสไฟฟ้า 2

วัสดุ/ การแปรรูป

ตัวเสื้อเรซิ่น PBT เคลือบแก้ว (UL94 V-0) / สีดำ
หน้าสัมผัสพื้นที่หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง (0.15 µm)
ส่วนเชื่อมด้วยกำลังอัดฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบดีบุก (2.0 µm)
ฝาครอบเรซิ่นโพลีเอไมด์เคลือบแก้ว (UL94V-0) / สีดำ
เข็มขัดรัดสายไฟเรซิ่นโพลีเอไมด์ (UL94V-0) / สีธรรมชาติ

หมายเลขหน้าสัมผัส / สายไฟที่รองรับการใช้งาน

หน้าสัมผัส No.124 AWG (ใช้ UL-1061)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ @ ø1.1 ถึง 1.3 มม.
โครงสร้างแกน: 7 สายบิดเกลียว
หน้าสัมผัส No.228, 26 AWG (ใช้ UL-1007)
  • *หมายเลขหน้าสัมผัสจะอยู่บนปลอกฉนวนของหน้าสัมผัส

การกำหนดค่า

ชุดประกอบ

ชุดประกอบ

ปลั๊กที่ใช้งานได้

ปลั๊กที่ใช้งานได้
  • * ต้องยืนยันรูปทรงและขนาดภายนอกของปลั๊กที่ใช้งานได้
  • * เมื่อใช้กับรุ่น XG4A หรือ XG4C จำนวนช่องจะต้องเท่ากับจำนวนขั้วไกด์ของ XG5M-N
รหัสสินค้า
XG5M-3435-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล ชนิด ไกด์กำหนดขั้วไฟ หมายเลข ขั้ว
(ชิ้น)
สอดคล้องกับ ขดลวด

฿ 302.00

OMRXG5M 1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)34การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG28 ถึง 26

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XG5M-3435-N ในชุด คอนเนคเตอร์แบบกดสาย Discrete - XG5 ( คอนเนคเตอร์แบบกด Discrete )

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XG5M-1435-N
XG5M-1632-N
XG5M-1635-N
XG5M-4032-N
XG5M-4035-N
XG5M-5032-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล ชนิด ไกด์กำหนดขั้วไฟ หมายเลข ขั้ว
(ชิ้น)
สอดคล้องกับ ขดลวด

฿ 168.00

1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG28 ถึง 26

฿ 178.00

1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG24

฿ 168.00

1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG28 ถึง 26

฿ 177.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)40การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG24

฿ 305.00

1 ชิ้น 26 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)40การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG28 ถึง 26

฿ 226.00

1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)50การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3AC300เชื่อม ความดันแบบตรงคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตสำหรับเชื่อมต่อกับปลั๊กชนิด MILชุบทองชุบผิวดีบุกหน้าสัมผัสสวมอัดซ่อนสายไฟ1AWG24