(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์รุ่น G2R และเครื่องตั้งเวลาขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับขาพิน
[คุณสมบัติ]
· ตั้งเวลาได้หลายช่วงและมีโหมดการทำงานหลากหลาย
· ประหยัดพื้นที่
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ CSA
· รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN61812-1 มีเครื่องหมาย CE Mark
[การใช้งาน]
· เมื่อจำเป็นต้องใช้รีเลย์ G2R และองค์ประกอบเครื่องตั้งเวลาที่รองรับการใช้งานกับพิน
ลักษณะภายนอกของ H3RN-2
ลักษณะภายนอกของ H3RN-2
แผนภาพโครงร่าง H3RN-1, H3RN-11
ภาพโครงร่างขนาด H3RN-1 H3RN-11, หน่วย : มม.
หมายเหตุ สำหรับซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ ให้ใช้ซ็อกเก็ตแบบเชื่อมต่อพื้นผิว P2RF-05-E หรือซ็อกเก็ตแบบเชื่อมพื้นผิวด้านหลัง P2R-057P
แผนภาพโครงร่าง H3RN-2
ภาพโครงร่างขนาด H3RN-2 หน่วย: มม.
หมายเหตุ: สำหรับซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ ให้ใช้ซ็อกเก็ตแบบเชื่อมต่อพื้นผิว P2RF-08-E หรือซ็อกเก็ตแบบเชื่อมพื้นผิวด้านหลัง P2R-087P
Drawing ระบุขนาดเมื่อมีซ็อกเก็ตติดตั้งอยู่, หน่วย: มม.
หมายเหตุ: ไม่มีข้อจำกัดด้านทิศทางการติดตั้ง
Drawing ระบุขนาดเมื่อมีซ็อกเก็ตติดตั้งอยู่, หน่วย: มม.
รายการ | รูปแบบ | ||
---|---|---|---|
Series H3RN-1/-2 | Series H3RN-11/-21 | ||
รายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับเวลา | ชนิดระยะเวลาสั้น 0.1 วินาที ถึง 10 นาที สามารถตั้งเวลาได้ 4 ช่วง ; 1 วินาที, 10 วินาที, 1 นาที., 10 นาที) | ชนิดระยะเวลานาน 0.1 นาทีถึง 10 ชม. สามารถตั้งเวลาได้ 4 ช่วง ; 1 นาที, 10 นาที, 1 ชม., 10 ชม.) | |
แรงดันไฟเลี้ยง* 2 | · 24 V AC, 50/60 Hz · 12 V DC · 24 V DC | ||
โหมดการทำงาน | สามารถสลับการทำงานได้ 4 รูปแบบ คือ ON delay, interval, เริ่มต้น flicker OFF และ เริ่มต้น flicker On โดยใช้ สวิตซ์ DIP | ||
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (90 ถึง 110% แรงดันไฟเลี้ยงสำหรับสเปค 12 V DC)*1 | ||
การใช้พลังงาน (อ้างอิง) | 24 V AC | ขณะรีเลย์ ON, 0.8 VA | |
24 V DC | ขณะรีเลย์ ON 0.5 W | ||
12 V DC | ขณะรีเลย์ ON, 0.4 W | ||
แรงดันไฟฟ้าฟื้นตัว | 10% หรือต่ำกว่าสำหรับแรงดันไฟเลี้ยง | ||
เอาท์พุตควบคุม | โหลดความต้านทาน (cosφ = 1) 250 V AC 3 A (ใช้ G6B-2□14P-FD-US [วัสดุหน้าสัมผัส]: AgSnIn]) โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 10 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง +55°C (ไม่มีการแข็งตัว) | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง +65°C (ไม่มีการแข็งตัว) | ||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% |
*1 กรณีใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C หรือสูงกว่า ควรใช้ 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (95 ถึง 110% ของ 12 V DC)
*2 เมื่อใช้เครื่องตั้งเวลาร่วมกับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ 2 สาย AC ให้ดู “ข้อควรระวังทั่วไปสำหรับเครื่องตั้งเวลาและพาวเวอร์ซัพพลาย”
*ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
H3RN-1 AC24 |
H3RN-1 DC12 |
H3RN-1 DC24 |
H3RN-2 AC24 |
H3RN-2 DC12 |
H3RN-2 DC24 |
H3RN-11 DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค เวลา (s) | แรงดันไฟเลี้ยง | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,855.00 ฿ 1,588.99 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 s – 10 min | AC- เฉพาะด้าน | AC24 | 1c | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,588.99 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 s – 10 min | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC12 | 1c | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,391.06 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.1 s – 10 min | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | 1c | ||
฿ 2,213.00 ฿ 1,897.20 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 s – 10 min | AC- เฉพาะด้าน | AC24 | 2a | ||
฿ 1,914.00 ฿ 1,639.92 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 s – 10 min | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC12 | 2a | ||
฿ 1,914.00 ฿ 1,639.92 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 s – 10 min | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | 2a | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,588.99 | TIMER/CALENDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 นาที – 10 ชม. | เฉพาะด้าน ให้กับ DC | DC24 | 1c |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องจับเวลา | วิธีการแสดงผล | ไม่มี ฟังก์ชั่น แสดงผล | วิธีการติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ เอาต์พุต | รีเลย์ | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 31.2 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.8 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 46 | ช่วงเวลา = N | 4 ช่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง