1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR / ER (รหัสสินค้า)

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR / ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 294.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ DIP MOS FET แพ็คเกจ 6 พิน ที่ให้การสลับสูงและมี On-resistance ที่ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOS FET ความจุสูงแบบใหม่ (2.5 A) เหมาะสำหรับการสลับสัญญาณอนาล็อก
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· On-resistance ต่ำ (0.1 Ω MAX.)
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง: 2.5 A (สูงสุด)
· โหลดแรงดันไฟฟ้า: 60 A
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ

รายละเอียดจำเพาะ รีเลย์ DIP MOS FET 6 พิน ชนิดความจุสูงและความต้านทาน On Resistance ต่ำ

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก รีเลย์ DIP MOS FET 6 พิน

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชื่อชิ้นส่วน G3VM-61BR/ER, DIP 6 พิน (พิเศษ) *
* ขนาดภายนอกเท่ากับ DIP 6 แต่จำนวนขั้วต่อต่างกัน

หมายเหตุ 2. "G3VM" ไม่ปรากฏในรหัสรุ่นของสินค้า
หมายเหตุ 3. อาจมีเครื่องหมายตัวกระทุ้งอยู่ที่มุมเป็นแนวทแยงตลอดจากเครื่องหมายพิน 1

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ G3VM-61BR/ER

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง G3VM-61BR
เทอร์มินอลแผงวงจร
น้ำหนัก: 0.4 g

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด G3VM-61BR

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง G3VM-61ER
ขั้วต่อติดตั้งบนพื้นผิว
น้ำหนัก: 0.4 g

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด G3VM-61ER

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดการปรับแต่งแผงวงจร G3VM-61BR/ER

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ) สำหรับ G3VM-61BR/ER

รีเลย์ MOS FET G3VM-61BR/ER: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิงของ G3VM-61BR/ER: กระแสตกคร่อม LED - อุณหภูมิแวดล้อม

รายการทั่วไป

  • *หน่วย: มม.
  • สินค้าจริงมีการทำเครื่องหมายแตกต่างจากรูปที่แสดงอยู่นี้

ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ (Ta = 25°C) G3VM-61BR/ER

รายการสัญลักษณ์รุ่น G3VM-61BR
รุ่น G3VM-61ER
หน่วยเงื่อนไข
ด้านอินพุตกระแสตกคร่อม LEDIF30mA
กระแสตกคร่อม LED ซ้ำIFP1Aพัลส์ 100 µs, 100 pps
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DCΔIF/°C-0.3mA /°CTa ≧ 25°C
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LEDVR5V
อุณหภูมิ JunctionTJ125°C
ด้านเอาต์พุตโหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC)VOFF60V
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องการเชื่อมต่อ AIO2.5Aการเชื่อมต่อ A: ค่าสูงสุด AC/DC
การเชื่อมต่อ B, C: DC
การเชื่อมต่อ B
การเชื่อมต่อ C
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า Onการเชื่อมต่อ AΔIO/°C-22mA /°CTa ≧ 25°C
การเชื่อมต่อ B
การเชื่อมต่อ C
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า OnIop7.5At = 100 ms, Duty = 1/10
อุณหภูมิ JunctionTJ125°C
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1)VI-O2,500VrmsAC เป็นเวลา 1 นาที
รหัสสินค้า
G3VM-61BR
G3VM-61ERSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ ติดตั้ง แผ่นวงจร

฿ 317.00

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การใส่รูแผงวงจร

฿ 294.00

฿ 176.66

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ PCB ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 3.65 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.12
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 6.4 โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) 60 โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) 2500 mA
จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า 30 mA
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .