1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อ D-sub เหมาะสำหรับใช้กับงานอินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ OA
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI
· ฝาครอบพลาสติกเคลือบด้วยโลหะ (รุ่น XM2S) ทำให้ป้องกันเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
· มีชนิดที่ติดตั้งแกนเฟอร์ไรต์แบบหลายรู (รุ่น XM3B-F) ให้เลือก
· มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ และป้องกันเสียงรบกวนความถี่สูงที่ดีกว่า
· มีเหล็กฉากสำหรับยึดและตัวยึดสายดินหลายแบบให้เลือก
· สอดคล้องมาตรฐาน UL (File No. E103202) (ยกเว้นรุ่น XM2S และรุ่นอื่นบางรุ่น)
[การใช้งาน]
· โครงสร้างขนาดเล็กและสึกหรอได้ยาก เพราะมีโครงโลหะ

รหัสสินค้า
XM3F-1520-112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล สกรูติดตั้ง การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ ชนิด สอดคล้องกับ ขดลวด การ ตัวยึด สายดินโลหะ

฿ 286.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC300แบบตรงคอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI-ชุบทองชุบผิวดีบุกM2.6x0.45มีคอนเนคเตอร์ D-sub-ตัวยึดกราวด์พินล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XM3F-1520-112 ในชุด คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XM2S-1511
XM2S-1512
XM2S-1513
XM3F-2520
XM3F-2520-112
XM3F-3720
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล สกรูติดตั้ง การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ ชนิด สอดคล้องกับ ขดลวด การ ตัวยึด สายดินโลหะ

฿ 162.00

1 ชิ้น 5 วัน 10-15----ฮู้ดชนิดตรง-----ฮู้ดชนิดชุดประกอบคอนเนคเตอร์ D-Sub-ไม่มีตัวยึดกราวด์

฿ 408.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --15----ฮู้ดชนิดตรง-----ฮู้ดชนิดชุดประกอบคอนเนคเตอร์ D-Sub-ไม่มีตัวยึดกราวด์

฿ 408.00

1 ชิ้น 26 วัน 10-15----ฮู้ดชนิดตรง-----ฮู้ดชนิดชุดประกอบคอนเนคเตอร์ D-Sub-ไม่มีตัวยึดกราวด์

฿ 286.00

1 ชิ้น 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC300แบบตรงคอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI-ชุบทองชุบผิวดีบุก-NAคอนเนคเตอร์ D-sub-ไม่มีตัวยึดกราวด์

฿ 392.00

1 ชิ้น 26 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC300แบบตรงคอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI-ชุบทองชุบผิวดีบุกM2.6x0.45มีคอนเนคเตอร์ D-sub-ตัวยึดกราวด์พินล็อค

฿ 886.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC300แบบตรงคอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI-ชุบทองชุบผิวดีบุก-NAคอนเนคเตอร์ D-sub-ไม่มีตัวยึดกราวด์