1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3 (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อ D-sub เหมาะสำหรับใช้กับงานอินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ OA
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI
· ฝาครอบพลาสติกเคลือบด้วยโลหะ (รุ่น XM2S) ทำให้ป้องกันเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม
· มีชนิดที่ติดตั้งแกนเฟอร์ไรต์แบบหลายรู (รุ่น XM3B-F) ให้เลือก
· มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ และป้องกันเสียงรบกวนความถี่สูงที่ดีกว่า
· มีเหล็กฉากสำหรับยึดและตัวยึดสายดินหลายแบบให้เลือก
· สอดคล้องมาตรฐาน UL (File No. E103202) (ยกเว้นรุ่น XM2S และรุ่นอื่นบางรุ่น)
[การใช้งาน]
· โครงสร้างขนาดเล็กและสึกหรอได้ยาก เพราะมีโครงโลหะ

รหัสสินค้า
XM3C-0922-111
XM3C-0922-131
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร ชุบผิวหน้าสัมผัส การ การชุบผิว เทอร์มินอล สกรูติดตั้ง การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ ชนิด สอดคล้องกับ ขดลวด การ ตัวยึด สายดินโลหะ

฿ 220.90

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)9การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC300มุมคอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI-ชุบทองชุบผิวดีบุกM2.6x0.45มีคอนเนคเตอร์ D-sub-ตัวยึดกราวด์รูเกลียว

฿ 153.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)9การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5AC300มุมคอนเนคเตอร์แบบมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI-ชุบทองชุบผิวดีบุกM2.6x0.45มีคอนเนคเตอร์ D-sub-ตัวยึดกราวด์รูเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X