1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AC พัดลมท่อ, R87F / R87T (รหัสสินค้า)

AC พัดลมท่อ, R87F / R87T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 915.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์พัดลมท่อ ช่วยระบายความร้อนอย่างเหมาะสม
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในอุปกรณ์จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่สั้นลง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ชำรุดได้
· การระบายความร้อนภายในอุปกรณ์และการเลือกพัดลมที่เหมาะสมจึงเป็นสองปัจจัยสำคัญยิ่งในการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนให้ยาวนาน
· ถูกออกแบบให้มีสัญญาณรบกวนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และทนทานต่อสภาพแวดล้อม
· เพลามีการรองรับด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมเพื่อการทำงานอย่างมีความน่าเชื่อถือได้สูง
· กลุ่มผลิตภัณฑ์มีทั้งรุ่นใบพัดพลาสติก (44 ชนิด) และรุ่นใบพัดโลหะ (28 ชนิด)
[การใช้งาน]
· พัดลมท่อช่วยระบายความร้อนอย่างมีเสถียรภาพสำหรับการใช้งานและสถานที่หลากหลาย

สเปคพัดลมท่อ AC

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ R87F / R87T

คุณสมบัติ
มีจำหน่ายพัดลมท่อ AC ชนิดกันน้ำ (โครงสร้างในการป้องกัน IPX7) รุ่น R87T-A □ A15H-WR
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE

  • *หมายเหตุ: มาตรฐานที่รับรองและมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์

ประสิทธิภาพพัดลมท่อ AC (R87F-A □ A15พัดลมท่อ AC)

ชนิดมอเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำเชดดิ้งคอยล์ 1 เฟส (2 ขั้ว, ชนิดเปิด)
ขาลีดชนิดมีขั้วต่อ
ระดับความเป็นฉนวนClass IEC B (130 °C)
Class UL A (105 °C)
CSA A Class (105 °C)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า100 MΩ นาที (มีโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) ระหว่างส่วนต่อพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า
ความคงทนไดอิเล็กทริก2,000 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) ระหว่างส่วนต่อพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน-30 ถึง + 70 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-30 ถึง + 85 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน25 ถึง 85% RH
วิธีการป้องกันการป้องกันอิมพีแดนซ์
วัสดุเฟรมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ใบพัดโพลีคาร์บอเนตเสริมใยแก้ว
ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลม
น้ำหนักประมาณ 540 ก.
มาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติPSE, EN / IEC60335 (สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE)
มาตรฐานที่ผ่านการรับรองUL/CSA
  • * ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อกสำหรับประเภทหรือรหัสรุ่นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

Drawing บอกขนาดและขนาดแผงอ้างอิงของ R87F-A □ A15 AC พัดลมท่อ (□ 120 × t38, ชนิดมีขั้วต่อ)

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ R87F-A□A15

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูสกรูต่อสายดิน, รูปทรงเทอร์มินอล

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดแผงอ้างอิง R87F-A □ A15 (ด้านระบาย)

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดแผงอ้างอิง R87F-A □ A15 (ด้านท่ออากาศเข้า)

ดูแค็ตตาล็อกสำหรับ Drawing บอกขนาดและขนาดอ้างอิงของพาเนลสำหรับรหัสรุ่นนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน

รหัสสินค้า
R87F-A3A13HPSALE
R87F-A6A13HPSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ คุณสมบัติ มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)
แหล่งจ่ายไฟ เทอร์มินอล แบบถอดได้ อัตราเร็วในการหมุน พัดลมระบายความร้อน วัสดุ ขน วัสดุ เฟรม โหมด ป้องกันการเบิร์น

฿ 1,027.00

฿ 868.02

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน -120 × 12025 มม[อื่น ๆ] AC115VNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) / อายุยืน / เงียบPSE / CE / UL / CSA1.92.2394344.142.2ชนิดมีขั้วต่อความเร็วสูงเรซิ่นการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมการป้องกันอิมพีแดนซ์

฿ 1,780.00

฿ 1,525.64

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120 × 12025 มม[อื่น ๆ] AC230VNAมาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) / อายุยืน / เงียบPSE / CE / UL / CSA1.92.2394344.142.2ชนิดมีขั้วต่อความเร็วสูงเรซิ่นการหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมการป้องกันอิมพีแดนซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมท่อ/พัดลมถังกลม AC