AC พัดลมท่อ, R87F / R87T

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์พัดลมท่อ ช่วยระบายความร้อนอย่างเหมาะสม
    [คุณสมบัติ]
    · อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในอุปกรณ์จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่สั้นลง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ชำรุดได้
    · การระบายความร้อนภายในอุปกรณ์และการเลือกพัดลมที่เหมาะสมจึงเป็นสองปัจจัยสำคัญยิ่งในการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนให้ยาวนาน
    · ถูกออกแบบให้มีสัญญาณรบกวนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และทนทานต่อสภาพแวดล้อม
    · เพลามีการรองรับด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมเพื่อการทำงานอย่างมีความน่าเชื่อถือได้สูง
    · กลุ่มผลิตภัณฑ์มีทั้งรุ่นใบพัดพลาสติก (44 ชนิด) และรุ่นใบพัดโลหะ (28 ชนิด)
    [การใช้งาน]
    · พัดลมท่อช่วยระบายความร้อนอย่างมีเสถียรภาพสำหรับการใช้งานและสถานที่หลากหลาย

    สเปคพัดลมท่อ AC

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูปลักษณ์ภายนอกของ R87F / R87T

    คุณสมบัติ
    มีจำหน่ายพัดลมท่อ AC ชนิดกันน้ำ (โครงสร้างในการป้องกัน IPX7) รุ่น R87T-A □ A15H-WR
    ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE

    • *หมายเหตุ: มาตรฐานที่รับรองและมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์

    ประสิทธิภาพพัดลมท่อ AC (R87F-A □ A15พัดลมท่อ AC)

    ชนิดมอเตอร์มอเตอร์เหนี่ยวนำเชดดิ้งคอยล์ 1 เฟส (2 ขั้ว, ชนิดเปิด)
    ขาลีดชนิดมีขั้วต่อ
    ระดับความเป็นฉนวนClass IEC B (130 °C)
    Class UL A (105 °C)
    CSA A Class (105 °C)
    ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า100 MΩ นาที (มีโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) ระหว่างส่วนต่อพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า
    ความคงทนไดอิเล็กทริก2,000 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) ระหว่างส่วนต่อพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า
    อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน-30 ถึง + 70 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง)
    อุณหภูมิการเก็บรักษา-30 ถึง + 85 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง)
    ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน25 ถึง 85% RH
    วิธีการป้องกันการป้องกันอิมพีแดนซ์
    วัสดุเฟรมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
    ใบพัดโพลีคาร์บอเนตเสริมใยแก้ว
    ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลม
    น้ำหนักประมาณ 540 ก.
    มาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติPSE, EN / IEC60335 (สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE)
    มาตรฐานที่ผ่านการรับรองUL/CSA
    • * ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อกสำหรับประเภทหรือรหัสรุ่นอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

    Drawing บอกขนาดและขนาดแผงอ้างอิงของ R87F-A □ A15 AC พัดลมท่อ (□ 120 × t38, ชนิดมีขั้วต่อ)

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing บอกขนาดของ R87F-A□A15

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รูสกรูต่อสายดิน, รูปทรงเทอร์มินอล

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดแผงอ้างอิง R87F-A □ A15 (ด้านระบาย)

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ไฟ AC 87F / R87T: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดแผงอ้างอิง R87F-A □ A15 (ด้านท่ออากาศเข้า)

    ดูแค็ตตาล็อกสำหรับ Drawing บอกขนาดและขนาดอ้างอิงของพาเนลสำหรับรหัสรุ่นนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
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
    AC พัดลมท่อ, R87F / R87T | OMRON | MISUMI ประเทศไทย