1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดนิ้ว และคอ

FINGER & NECK STRAPS

สายรัดนิ้ว และคอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 847.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายคล้องคอที่สะดวกสบายพร้อมสายรัดนิ้วที่ติดอยู่กับปลายเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หล่นจากนิ้ว

[คุณสมบัติ]
· สายรัดนิ้ว และสายคล้องคอ ตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หล่นจากนิ้ว
· สายคล้องคอที่สะดวกสบาย พร้อมสายรัดนิ้วที่ติดอยู่กับปลาย เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์หล่นจากนิ้ว
· ความยาวของสายคล้องคอสามารถปรับได้ และมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
· สายรัดนิ้วสามารถถอดออกได้
· สามารถใช้แทนสายรัดนิ้วที่เป็นอุปกรณ์เสริม ซีรีส์ DG-ST37 ได้

รหัสสินค้า
DG-ST38BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 847.18

FINGER & NECK STRAPS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ สเปค วัสดุ : สายรัดคอ : โพลีเอสเตอร์/ PC/ PP / ไนล่อน, สายรัดนิ้ว : POM/PC/ ไนล่อน ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) 430 (สั้นที่สุด), 610 (ยาวที่สุด)