1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

DC San Ace พัดลม DC 109E (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

DC San Ace พัดลม DC 109E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,892.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DC San Ace พัดลมระบายอากาศ DC 109E
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : ทรงสี่เหลี่ยม 127x127, รูปร่างวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 172 mm.
● ความหนา (mm.) : ทรงสี่เหลี่ยม 38 และ รูปร่างวงกลม 51
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 12 VDC, 24 VDC และ 48 VDC
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม
ใบพัด : พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-0)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง

รหัสสินค้า
109E5724K501
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)
ขนาด ความหนา

฿ 2,861.81

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm24 V DCชีพจร8.560243แบบตัดข้างK40000ø 172 x 15051mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC การจัดหมวดหมู่ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA
วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109E5724K501 ในชุด DC San Ace พัดลม DC 109E

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
109E1324G101
109E1712H501
109E1712H502
109E5724K502
109E5724M501
109E5724M502
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)
ขนาด ความหนา

฿ 2,320.65

1 ชิ้น 12 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ38 มม24 V DCชีพจร5.6657216-G40000127x12738mm

฿ 2,705.42

1 ชิ้น 5 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm12 V DCชีพจร6.447137.2แบบกลมH40000ø 17251mm

฿ 2,635.85

1 ชิ้น 13 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm12 V DCNA6.447137.2แบบกลมH40000ø 17251mm

฿ 2,666.08

1 ชิ้น 5 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm24 V DCNA8.560243แบบตัดข้างK40000ø 172 x 15051mm

฿ 2,696.32

1 ชิ้น 13 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm24 V DCชีพจร4.24167.6แบบตัดข้างM40000ø 172 x 15051mm

฿ 2,635.85

1 ชิ้น 13 วัน 10φ172[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm24 V DCNA4.24167.6แบบตัดข้างM40000ø 172 x 15051mm