1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมกันน้ำ DC San Ace (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมกันน้ำ DC San Ace
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,042.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่มีน้ำ (IP54/IP55)
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้กลางแจ้ง

รหัสสินค้า
9WS0912H401
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม วัสดุ เฟรม รหัสความเร็ว ขนาด ความหนา

฿ 2,042.29

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 92 × 9225 มม12 V DCชีพจร1.383345.1มีริบเรซิ่นH92x9225mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC การจัดหมวดหมู่ กันน้ำ มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA
อายุขัย(ชั่วโมง) 40000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9WS0912H401 ในชุด พัดลมกันน้ำ DC San Ace

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
9WE5724K502
9WE5748K502
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม วัสดุ เฟรม รหัสความเร็ว ขนาด ความหนา

฿ 5,675.81

1 ชิ้น 13 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm24 V DCNA8.560243แบบตัดข้างอะลูมิเนียมKø 172 x 15051mm

฿ 5,675.81

1 ชิ้น 13 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[40 มม. หรือมากกว่า] 51mm48 V DCNA8.560243แบบตัดข้างอะลูมิเนียมKø 172 x 15051mm