(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องล็อคอย่างสมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มโดยไม่ได้ตั้งใจคอนเนคเตอร์เหลี่ยม ขนาดเล็กซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ด้วยความหนาแน่นสูง
รหัสสินค้า |
---|
1-640509-0 |
1-640517-0 |
1-640524-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.51 ฿ 72.56 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | |||
฿ 519.76 ฿ 363.94 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ||
฿ 215.91 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | ประเภท แบบเหลี่ยม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ชนิด | ตัวเสื้อ | เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 4.19 |
สี | อิฐ·สีแดง | วัสดุ ตัวเรือน | ไนล่อน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง