1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Mini CT【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ Mini CT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•นี่คือ คอนเนคเตอร์ tyco electronics (TE) mini CT ซีรีส์ AC / DC 50 ที่มี พิทช์ ช์ 1.50 มม.

รหัสสินค้า
1-292215-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด เส้นกลาง (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
สี หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา วัสดุ ตัวเรือน การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เป้าหมายที่บังคับใช้ บันทึก

฿ 645.00

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)17อุปกรณ์ติดตั้งตู้-50-แบบตรงหัวข้อ1.5--ขาวพรี ดีบุก แบบเหลี่ยม 0.5 มม. ขดลวด ทองเหลืองUL94V-0, ไนล่อน 6/6---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ Mini-CT
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-292215-7 ในชุด คอนเนคเตอร์ Mini CT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1-353293-5
1-353293-8
1-353908-2
2-353294-4
2-353294-8
292215-6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด เส้นกลาง (พิทช์)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
สี หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา วัสดุ ตัวเรือน การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เป้าหมายที่บังคับใช้ บันทึก

฿ 247.09

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ250เชื่อม ความดันแบบตรงที่รองรับ1.528-260.08-0.14สีเทาพรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์UL94V-0 ไนล่อน เติมแก้ว0.8-0.95--

฿ 185.11

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)18การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ250เชื่อม ความดันแบบตรงที่รองรับ1.528-260.08-0.14สีเทาพรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์UL94V-0 ไนล่อน เติมแก้ว0.8-0.95--

฿ 276.13

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)12การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-50หางปลาแบบตรงตัวเรือนส่วนหัวสาย1.5--ขาว-UL94V-0, ไนล่อน 6/6---

฿ 211.43

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)24-----โฮลเดอร์---ขาว-UL94V-0, ไนล่อน 6/6-□-353293-□, □-353908-□2 ช่องเสียบที่ใช้สำหรับ 1 โฮลเดอร์

฿ 210.67

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)28-----โฮลเดอร์---ขาว-UL94V-0, ไนล่อน 6/6-□-353293-□, □-353908-□2 ช่องเสียบที่ใช้สำหรับ 1 โฮลเดอร์

฿ 206.93

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)6อุปกรณ์ติดตั้งตู้-50-แบบตรงหัวข้อ1.5--ขาวพรี ดีบุก แบบเหลี่ยม 0.5 มม. ขดลวด ทองเหลืองUL94V-0, ไนล่อน 6/6---