(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
•นี่คือ คอนเนคเตอร์ tyco electronics (TE) mini CT ซีรีส์ AC / DC 50 ที่มี พิทช์ ช์ 1.50 มม.
รหัสสินค้า |
---|
1-353908-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | เส้นกลาง (พิทช์) (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | สี | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา | วัสดุ ตัวเรือน | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เป้าหมายที่บังคับใช้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.13 ฿ 193.40 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | 50 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนส่วนหัวสาย | 1.5 | - | - | ขาว | - | UL94V-0, ไนล่อน 6/6 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | Mini-CT |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-353908-2 ในชุด คอนเนคเตอร์ Mini CT
รหัสสินค้า |
---|
1-292215-7 |
1-353293-5 |
1-353293-8 |
2-353294-4 |
2-353294-8 |
292215-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | เส้นกลาง (พิทช์) (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | สี | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา | วัสดุ ตัวเรือน | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เป้าหมายที่บังคับใช้ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 17 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 50 | - | แบบตรง | หัวข้อ | 1.5 | - | - | ขาว | พรี ดีบุก แบบเหลี่ยม 0.5 มม. ขดลวด ทองเหลือง | UL94V-0, ไนล่อน 6/6 | - | - | - | ||
฿ 247.09 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 2 | 50 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ที่รองรับ | 1.5 | 28-26 | 0.08-0.14 | สีเทา | พรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | UL94V-0 ไนล่อน เติมแก้ว | 0.8-0.95 | - | - | ||
฿ 185.11 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 2 | 50 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ที่รองรับ | 1.5 | 28-26 | 0.08-0.14 | สีเทา | พรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | UL94V-0 ไนล่อน เติมแก้ว | 0.8-0.95 | - | - | ||
฿ 211.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | - | - | - | - | - | โฮลเดอร์ | - | - | - | ขาว | - | UL94V-0, ไนล่อน 6/6 | - | □-353293-□, □-353908-□ | 2 ช่องเสียบที่ใช้สำหรับ 1 โฮลเดอร์ | ||
฿ 210.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | - | - | - | - | - | โฮลเดอร์ | - | - | - | ขาว | - | UL94V-0, ไนล่อน 6/6 | - | □-353293-□, □-353908-□ | 2 ช่องเสียบที่ใช้สำหรับ 1 โฮลเดอร์ | ||
฿ 206.93 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | 50 | - | แบบตรง | หัวข้อ | 1.5 | - | - | ขาว | พรี ดีบุก แบบเหลี่ยม 0.5 มม. ขดลวด ทองเหลือง | UL94V-0, ไนล่อน 6/6 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง