1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ Positive Lock (Mark II)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ Positive Lock (Mark II)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสสำหรับใช้กับคอนเนคเตอร์ Positive Lock 100 ชิ้น ต่อแพ็ค

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบต้นฉบับของผู้ผลิตที่เพิ่มลงในการเชื่อมต่อแท็บและเต้ารับ ได้ปรับปรุงสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้คอนเนคเตอร์ที่ใช้แรงประกอบเชื่อมต่อน้อยและแรงในการดึงออกที่น้อยด้วย
· ปกป้องแท็บประกอบเชื่อมต่อและส่วนอื่น ๆ จากความเสียหาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และนอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตอุปกรณ์สามารถลดลงอย่างมากเนื่องจากกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
· เนื่องจากกลไกการล็อคที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือนและขั้วต่อของตัวรับ แม้ว่าการต่อกับแท็บอย่างไม่ถูกต้องจะส่งผลให้สายถูกดึงออก แต่ก็ไม่สามารถดึงออกได้ง่าย
· ระบบเชื่อมต่อแท็บและเต้ารับใหม่ที่เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว และมีฟังก์ชันล็อคที่ปลอดภัย

รหัสสินค้า
170326-1
170328-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 252.43

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 0.70-2.082.1-3.6

฿ 1,143.57

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 0.76-2.092.2-3.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขั้ว 1 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 18-14 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ทองเหลือง/ชุบผิวดีบุก
บันทึก กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับสายไฟขนาด AWG14