1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลา, สแน็ป, คอนเนคเตอร์ ใบคู่

CONNECTORS

หางปลา, สแน็ป, คอนเนคเตอร์ ใบคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เส้นกลาง 2.54 มม. ขั้วต่อตัวเรือนสายไฟแบบแยก

รหัสสินค้า
583718-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 168.14

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ หางปลา, snap, twin leaf
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขั้ว 20 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 5 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 1000 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ชนิด ตัวเสื้อ
เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 2.54 สี สีดำ วัสดุ ตัวเรือน โพลีเอสเตอร์ เติมใยแก้ว 94 V-0
ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด(mΩ) 10 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 583718-1 ในชุด หางปลา, สแน็ป, คอนเนคเตอร์ ใบคู่