1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z-PACK ระบบ เชื่อมต่อ HM 2 มม

Z-PACK ระบบ เชื่อมต่อ HM 2 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 729.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อสัญญาณไฟโคแอกเชียลและไฟเบอร์บอร์ดต่อบอร์ดและสายเคเบิลต่อบอร์ดที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
5352068-1
5352152-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบันทึก

฿ 729.10

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน ประเภท A

฿ 944.39

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ประเภท B (22)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ Y และ Z Y และ Z Z-PACK
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) ชนิด การ์ดรอง·เต้ารับ· คอนเนคเตอร์ เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 2.0
สี สีเทา หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ นิกเกิล ทอง วัสดุ ตัวเรือน UL94V-0 โพลีเอสเตอร์ เติมแก้ว
ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด(mΩ) 13.5