(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SL ซีรีส์ คอนเนคเตอร์พลาสติก AC250 (ดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
1-640250-0 |
640250-3 |
640250-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.56 | SL CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ||
฿ 88.10 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 3 | ||
฿ 169.44 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SL |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ชนิด | ตัวเสื้อ | เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 3.96 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 18-24 |
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.9-0.2 | สี | ธรรมชาติ | วัสดุ ตัวเรือน | UL94V-0, ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง