(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวน รบกวนอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด รองรับการใช้งาน ใช้งาน กับพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง
[คุณสมบัติ]
● ใช้ แกนหม้อแปลง สำหรับ คอร์/แกน แม่เหล็ก ขดลวด โหมด ทั่วไปของซีรีส์ RSEL
● มีประสิทธิภาพในการป้องกันความผิดปกติของอุปกรณ์
● มีทั้งแบบ ขดลวด และ ชนิดมีขั้ว ให้เลือกใน รูปทรง เดียวกัน
● สามารถเลือกประเภทลักษณะ กระแสไฟรั่ว ต่ำเป็นอุปกรณ์เสริมได้
ลักษณะภายนอก
แผนภูมิวงจรรวม
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | Rated Current (AC/DC) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานฉนวน | กระแสไฟรั่ว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | ลดอุณหภูมิเริ่มต้น | ความต้านทาน ไฟฟ้ากระแสตรง (mΩ) | ช่วง เครื่องวัดความถี่ ลดทอน (เมกะเฮิรตซ์) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โหมด ทั่วไป | โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | ||||||||||
รับประกัน 15 เดซิเบล | รับประกัน 25 เดซิเบล | ||||||||||
RSAL-20R5WL | 250 V | 0.5 A | AC. 2500 V 60 วินาที [ระหว่างเส้นกับ สายดิน] | 100 MΩนาที [DC. 500 V/ 1 นาที] | 10µA สูงสุด [250 โวลต์ / 60 เฮิรตซ์] | -25 ถึง + 85 °C | 55°C | สูงสุด 700 | 0.1 ถึง 5 | 0.4 ถึง 30 | 56 |
RSAL-20R5AL | 0.5 A | สูงสุด 700 | 0.1 ถึง 5 | 0.4 ถึง 30 | 41 |
เส้นโค้ง
ลักษณะภายนอก ของ RSAL - 20R5WL
ลักษณะภายนอก ของ RSAL - 20R5AL
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | A | B | C | D | E | F | G1 | G2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSAL-20R5W (L) | 45 | 50 | 20 | 40 | 3.5 | 4.5 | 300 | — |
RSAL-20R5A (L) | 45 | 50 | 20 | 40 | 3.5 | 4.5 | — | 9 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
RSAL-20R5A |
RSAL-20R5W |
RSAL-20R5WL |
RSAL-2001A |
RSAL-2001W |
RSAL-2002A |
RSAL-2002W |
RSAL-2003W |
RSAL-2006A |
RSAL-2006W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐานอื่น ๆ | ประเภท คุณสมบัติ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ประเภท คุณสมบัติ | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.14 | EMI THUNDER MEASURES PARTS | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | 0.5 | ดึง เทอร์มินอล | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 861.93 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 10 | 0.5 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 574.85 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0.5 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | - | - | AC / 250 V DC | ชนิด ขดลวด คุณสมบัติ กระแสไฟรั่ว ต่ำ | EN60939 | ||
฿ 714.86 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | ดึง เทอร์มินอล | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 775.73 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 757.21 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ดึง เทอร์มินอล | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 944.77 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 2 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 775.73 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 692.00 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 6 | ดึง เทอร์มินอล | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - | ||
฿ 618.20 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 6 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | EN | N/A | 250 V AC/DC | - | - |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 1 เฟส | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง