1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอน คอนเนคเตอร์/ ระบบ CT (ทั่วไป / การ สายต่อปลายสาย ) ( พิทช์ 2 มม.)【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอน คอนเนคเตอร์/ ระบบ CT (ทั่วไป / การ สายต่อปลายสาย ) ( พิทช์ 2 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีย์ CT พิทช์ 2 มม. คอนเนคเตอร์ 125 V AC / VDC

รหัสสินค้า
1-173977-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิด ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
สี หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา วัสดุ ตัวเรือน การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ชนิดที่มีการยึดติด รูปทรง

฿ 123.99

CONNECTORS 1 ชิ้น 6 วัน -[อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2หางปลาการประกอบเต้ารับ28-260.08-0.14สีธรรมชาติพรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์PBT ที่เติมแก้ว0.85-1.05--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CT
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) 2.0
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-173977-5 ในชุด คอน คอนเนคเตอร์/ ระบบ CT (ทั่วไป / การ สายต่อปลายสาย ) ( พิทช์ 2 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1-173977-4
1-292161-1
1-292254-0
1-292254-2
173977-7
173977-9
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิด ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
สี หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา วัสดุ ตัวเรือน การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ชนิดที่มีการยึดติด รูปทรง

฿ 4,522.00

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 10[อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2หางปลาการประกอบเต้ารับ28-260.08-0.14สีธรรมชาติพรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์PBT ที่เติมแก้ว0.85-1.05--

฿ 27.54

1 ชิ้น 6 วัน -[อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)11สำหรับ PCB--หัวข้อ--สีธรรมชาติทองเหลือง ชุบผิวดีบุกไนล่อน 6/6-ชนิดที่มีการยึดติด โดยตรงรุ่นมาตรฐาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา

฿ 284.76

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -[อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)10อุปกรณ์ติดตั้งตู้--หัวข้อ--สีธรรมชาติทองเหลือง ชุบผิวดีบุกไนล่อน 6/6-ชนิดที่มีการยึดติด แผง-

฿ 470.91

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -[อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)12อุปกรณ์ติดตั้งตู้--หัวข้อ--สีธรรมชาติทองเหลือง ชุบผิวดีบุกไนล่อน 6/6-ชนิดที่มีการยึดติด แผง-

฿ 144.21

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -[อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2หางปลาการประกอบเต้ารับ28-260.08-0.14สีธรรมชาติพรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์PBT ที่เติมแก้ว0.85-1.05--

฿ 255.45

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -[อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ2หางปลาการประกอบเต้ารับ28-260.08-0.14สีธรรมชาติพรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์PBT ที่เติมแก้ว0.85-1.05--