(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ซีรีย์ CT พิทช์ 2 มม. คอนเนคเตอร์ 125 V AC / VDC
รหัสสินค้า |
---|
292253-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิด | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | สี | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา | วัสดุ ตัวเรือน | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.40 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | สำหรับ PCB | - | - | หัวข้อ | - | - | สีธรรมชาติ | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก | ไนล่อน 6/6 | - | ชนิดที่มีการยึดติด แนวนอน | รุ่นมาตรฐาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CT |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 2.0 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 292253-6 ในชุด คอน คอนเนคเตอร์/ ระบบ CT (ทั่วไป / การ สายต่อปลายสาย ) ( พิทช์ 2 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
1-173977-5 |
1-292161-1 |
1-292254-0 |
1-292254-2 |
173977-7 |
292253-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิด | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | สี | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา | วัสดุ ตัวเรือน | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.99 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 2 | หางปลา | การประกอบเต้ารับ | 28-26 | 0.08-0.14 | สีธรรมชาติ | พรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | PBT ที่เติมแก้ว | 0.85-1.05 | - | - | |||
฿ 27.54 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | สำหรับ PCB | - | - | หัวข้อ | - | - | สีธรรมชาติ | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก | ไนล่อน 6/6 | - | ชนิดที่มีการยึดติด โดยตรง | รุ่นมาตรฐาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา | |||
฿ 284.76 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | - | หัวข้อ | - | - | สีธรรมชาติ | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก | ไนล่อน 6/6 | - | ชนิดที่มีการยึดติด แผง | - | ||
฿ 470.91 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | - | หัวข้อ | - | - | สีธรรมชาติ | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก | ไนล่อน 6/6 | - | ชนิดที่มีการยึดติด แผง | - | ||
฿ 144.21 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 2 | หางปลา | การประกอบเต้ารับ | 28-26 | 0.08-0.14 | สีธรรมชาติ | พรี ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | PBT ที่เติมแก้ว | 0.85-1.05 | - | - | ||
฿ 257.40 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | [อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | สำหรับ PCB | - | - | หัวข้อ | - | - | สีธรรมชาติ | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก | ไนล่อน 6/6 | - | ชนิดที่มีการยึดติด แนวนอน | รุ่นมาตรฐาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง