(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กลม น้ำหนักเบา ทนทานและคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· ชุดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยชนิดความหนาแน่นมาตรฐาน ชนิดความหนาแน่นสูง ชนิดทรงพลัง และชนิดผสม ขึ้นอยู่กับตัวสัมผัสที่ใช้
· น้ำหนักเบา ทนความร้อน และไม่ลามไฟ
· คอนเนคเตอร์กลม ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ CPC
ระบบคีย์ (อาร์เรย์มาตรฐาน: 5 คีย์)
206036-3
206151-2
206429-1
211766-1
211767-1
211770-2
211771-1
211772-1
211773-1
รหัสสินค้า |
---|
206705-1 |
211401-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | สเปค | หมายเหตุพิเศษ | ขนาดของเปลือกหอย (มิลลิเมตร) | ขั้วกระแสไฟฟ้า | สเปค (การติดตั้ง) | ขนาดของเปลือกหอย (มิลลิเมตร) | กันน้ำ | วัสดุ (ตัวเสื้อ) | สี (ตัวเสื้อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ฿ 232.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 13 | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | เรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - | ||
- | ฿ 335.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เกลียวนอก | - | - | 600 | - | ที่รองรับ | — | สายต่อสาย | 13 | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | NA | ไนล่อน, เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CPC |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ตัวเสื้อ | keying | A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง