1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กลม ซีรีส์ CPC (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กลม ซีรีส์ CPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 185.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กลม น้ำหนักเบา ทนทานและคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· ชุดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยชนิดความหนาแน่นมาตรฐาน ชนิดความหนาแน่นสูง ชนิดทรงพลัง และชนิดผสม ขึ้นอยู่กับตัวสัมผัสที่ใช้
· น้ำหนักเบา ทนความร้อน และไม่ลามไฟ
· คอนเนคเตอร์กลม ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร ฯลฯ

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 1

ลักษณะภายนอกของคอนเนคเตอร์ CPC

  • ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐานการลามไฟระดับ UL 94V-0 ที่มีความเสถียร ทนความร้อน และไม่ลามไฟ
  • การเชื่อมต่อ/ปลดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วด้วยคัปปลิ้งชนิดบวกแบบสกรู
  • แบบรวมตัวป้องกันขาพินและซ็อกเก็ต
  • ขั้วของคอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากันได้พอดีกับคอนเนคเตอร์ต่อที่เหมาะสม
  • สามารถทำการซ่อมแซมที่หน้างานได้ง่ายดาย ด้วยหน้าสัมผัสแบบถอดได้และวงแหวนคัปปลิ้งที่เปลี่ยนได้
  • เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน และอุปกรณ์สำหรับจัดการวัตถุดิบ
  • สำหรับยานพาหนะและระบบราง/ระบบขนส่ง
  • สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
  • สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร ระบบเครือข่าย ที่เก็บข้อมูล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • สำหรับ HVAC อุปกรณ์ที่ใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์และอาคารสถานที่
  • สำหรับระบบไฟส่องสว่างและป้าย
  • สำหรับยานยนต์: รถยนต์โดยสาร / รถบัส / รถบรรทุก, รถออฟโรด, รถบ้าน RV, เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • สำหรับอุปกรณ์และระบบการบินและอวกาศ / การป้องกันประเทศ

รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์ CPC ซีรีส์ 1

ระบบคีย์ (อาร์เรย์มาตรฐาน: 5 คีย์)

206036-3

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 17
  • จำนวนขั้ว: 16
  • เต้ารับแบบแขวนอย่างอิสระ

206151-2

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 23
  • จำนวนขั้ว: 37
  • เต้ารับแบบแขวนอย่างอิสระ

206429-1

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 11
  • จำนวนขั้ว: 4
  • ปลั๊ก

211766-1

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 17
  • จำนวนขั้ว: 9
  • ปลั๊ก

211767-1

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 17
  • จำนวนขั้ว: 9
  • ช่องรับหน้าแปลนแบบเหลี่ยม
  • รูติดตั้ง

211770-2

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 23
  • จำนวนขั้ว: 19
  • ปลั๊ก

211771-1

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 23
  • จำนวนขั้ว: 19
  • ช่องรับหน้าแปลนแบบเหลี่ยม
  • รูติดตั้ง

211772-1

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 23
  • จำนวนขั้ว: 19
  • ปลั๊ก

211773-1

  • คอนเนคเตอร์ขั้วกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ
  • ขนาดของปลอกหุ้ม: 23
  • จำนวนขั้ว: 19
  • ช่องรับหน้าแปลนแบบเหลี่ยม
  • รูติดตั้ง
รหัสสินค้า
206151-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด สเปค หมายเหตุพิเศษ ขนาดของเปลือกหอย
(มิลลิเมตร)
ขั้วกระแสไฟฟ้า สเปค (การติดตั้ง) ขนาดของเปลือกหอย
(มิลลิเมตร)
กันน้ำ วัสดุ (ตัวเสื้อ) สี (ตัวเสื้อ)
-

฿ 251.20

CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน -เกลียวนอก37-600-ที่รองรับสายต่อสาย23-อุปกรณ์ติดตั้งตู้-NAเรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CPC
ชนิด ตัวเสื้อ keying A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 206151-1 ในชุด คอนเนคเตอร์กลม ซีรีส์ CPC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
206036-3
206043-1
206043-3
206151-2
206429-1
206430-1
รหัสสินค้าเกี่ยวข้องกับราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด สเปค หมายเหตุพิเศษ ขนาดของเปลือกหอย
(มิลลิเมตร)
ขั้วกระแสไฟฟ้า สเปค (การติดตั้ง) ขนาดของเปลือกหอย
(มิลลิเมตร)
กันน้ำ วัสดุ (ตัวเสื้อ) สี (ตัวเสื้อ)
-

฿ 220.47

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)16อื่น ๆ-แบบตรง-----แขวนอย่างอิสระ17-ไนล่อนสีดำ
-

฿ 304.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย--600-ที่รองรับสายต่อสาย17ย้อนกลับอุปกรณ์ติดตั้งตู้-NAเรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น-
-

฿ 311.27

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย--600-ที่รองรับสายต่อสาย17ย้อนกลับที่ ยึด สายไฟ (แขวนอิสระ)-มีจำหน่ายเรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น-
-

฿ 347.46

1 ชิ้น 8 วัน -[อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)37อื่น ๆ-แบบตรง-----แขวนอย่างอิสระ23-เทอร์โมพลาสติก - GFสีดำ
-

฿ 248.56

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] เกลียวนอก (ปลั๊ก)-การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ-แบบตรง-----แขวนอย่างอิสระ11-เทอร์โมพลาสติกสีดำ
-

฿ 226.50

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย--600-ที่รองรับสายต่อสาย11ย้อนกลับอุปกรณ์ติดตั้งตู้-NAเรซิน เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น-