(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล่องเรซิ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
- ใช้วัสดุเรซิ่นที่ทนต่อสภาพอากาศและทนแรงกระแทกสูง
· คุณสมบัติของวัสดุ: ไวนิลคลอไรด์แบบแข็ง
· อุปกรณ์เสริม: ความยาวด้าน 100 - 150 มม. / สกรูยึด M4 x 15 หัวกลมนูน (SUS)
▪ ความยาวด้าน 200 - 400 มม. / สกรูยึด M5 x 15 หัวกลมนูน (SUS)
รหัสสินค้า |
---|
PB101010GHW |
PB101010JHW |
PB151510GHW |
PB151510JHW |
PB202010GHW |
PB202010JHW |
PB202015GHW |
PB303020GHW |
PB303020JHW |
PB404030GHW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 100 | 100 | 3 | สีเทา | ||
฿ 685.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 100 | 100 | 3 | งาช้าง | ||
฿ 946.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 150 | 100 | 4 | สีเทา | ||
฿ 946.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 150 | 100 | 4 | งาช้าง | ||
฿ 1,075.36 ฿ 882.12 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 200 | 100 | 4 | สีเทา | ||
฿ 1,371.67 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 200 | 100 | 4 | งาช้าง | ||
฿ 1,161.29 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 200 | 200 | 150 | 4 | สีเทา | ||
฿ 5,677.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 300 | 200 | 4 | สีเทา | ||
฿ 5,677.00 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 300 | 200 | 4 | งาช้าง | ||
฿ 6,962.31 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 400 | 400 | 300 | 4 | สีเทา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | รูปทรง | สี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง