(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องนับที่อ่านง่าย มีคุณสมบัติกันน้ำและน้ำมันเทียบเท่าการป้องกันระดับ IP66
[คุณสมบัติ]
· ใช้จอ LCD ชนิดแสดงผลเชิงลบที่มีขนาดตัวอักษรสูง 8.5 มม. และมีไฟแบ็คไลท์ LED สีแดง
· การมองเห็นในระดับสูงเทียบเท่า LEDs อัตราการใช้พลังงาน ต่ำและตัวเครื่องสั้น มีความส่วนใต้หน้าจอเพียง 80 มม.
· สอดคล้องตามมาตรฐานการป้องกันน้ำมัน IP66 และ NEMA4 ด้วยการควบรวมแผงด้านหน้ากับเคสเข้าด้วยกัน รวมถึงใช้วัสดุทนน้ำมัน
· สามารถสลับระหว่างโหมดอินพุต NPN และ PNP ได้ พร้อมรองรับการรีเซ็ตจากทั้งภายนอกและการรีเซ็ตแบบ Manual
· มีฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคแบบป้องกันนิ้วสำหรับป้องกันจากไฟฟ้าช็อต สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE0106 Part 100
· สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัย CSA และ UL ทุกรุ่น เทียบเท่ามาตรฐาน EMC (EN61326) และสอดคล้องกับมาตรฐานเครื่องหมาย CE
[การใช้งาน]
· ขณะใช้เป็นเครื่องนับจำนวน สามารถหาผลรวมจากการนับได้ ช่วยในการควบคุมจำนวนการผลิต ฯลฯ ขณะใช้เป็นเครื่องจับเวลา สามารถจับเวลาแบบสะสมได้ ช่วยในการจัดการเวลาเริ่มเดินเครื่องจักร ฯลฯ
รูปลักษณ์ภายนอกของ H7GP
Drawing บอกขนาด H7GP
หน่วย: มม.
Drawing บอกขนาด Panel Cut H7GP
(สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 43700)
หน่วย: มม.
หมายเหตุ 1. ความหนาของพาเนลติดตั้งคือ 1 ถึง 5 มม.
หมายเหตุ 2. ไม่สามารถติดตั้งแบบหน้าสัมผัสติดกันได้เพราะจะทำให้สูญเสียคุณสมบัติการกันน้ำ
หมายเหตุ 3. ขั้วสกรูคือ M35 มม. (ความยาวเกลียวประสิทธิผล 6 มม.)
หมายเหตุ 4. เมื่อติดตั้งแบบติดกันให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 50 มม.
ขนาดแบบติดตั้งพร้อมอแดปเตอร์ H7GP
หน่วย: มม.
เครื่องนับจำนวนรวม
แรงดันไฟเลี้ยง | รายละเอียด | เครื่องนับจำนวนรวม 6 หลัก | |
---|---|---|---|
สีฝาครอบด้านหน้า | สีเทาอ่อน | สีดำ | |
100 ถึง 240 V AC | รูปแบบ | Series H7GP-C | Series H7GP-CB |
12 ถึง 24 V DC | รูปแบบ | Series H7GP-CD | Series H7GP-CDB |
เครื่องนับเวลา
แรงดันไฟเลี้ยง | รายละเอียด | เครื่องนับจำนวนรวม 6 หลัก | |
---|---|---|---|
สีฝาครอบด้านหน้า | สีเทาอ่อน | สีดำ | |
100 ถึง 240 V AC | รูปแบบ | Series H7GP-T | Series H7GP-TB |
12 ถึง 24 V DC | รูปแบบ | Series H7GP-TD | Series H7GP-TDB |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC ด้วย Megger) | |
---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า) (ชนิด AC) 1,000 V AC, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า) (ชนิด DC) 2,000 V AC, 1 นาที, ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลายและเทอร์มินอลอินพุตควบคุม (ชนิด AC) | |
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | 3 kV (ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย) อย่างไรก็ตาม 1 kV สำหรับรุ่น 12 ถึง 24 V DC 4.5 kV (ระหว่างขั้วต่อส่วนที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า) อย่างไรก็ตาม 1.5 kV สำหรับรุน 12 ถึง 24 V DC | |
ความต้านทานสัญญาณรบกวน | ±1.5 kV (ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย AC), ±480 V (ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย DC), ±480 V (ระหว่างเทอร์มินอลอินพุต) สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์ 100 ns, 1 μs เพิ่มขึ้น 1 ns) | |
ความแข็งแรงของไฟฟ้าสถิต | การแสดงผล: ทำงานผิดปกติ 8 kV, ชำรุด 15 kV สวิตช์ DIP: ทำงานผิดปกติ 4 kV, ชำรุด 8 kV | |
การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 2 ชม. |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.5 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที | |
ไฟฟ้าช็อต | ความอดทน | 294 m/s2, 3 แกนในแต่ละทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง |
ความผิดปกติ | 196 m/s2, 3 แกนในแต่ละทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง | |
น้ำหนัก | ประมาณ 75 g |
ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
กำลังโหลด …
ชนิด | รวมตัว เครื่องนับ | วิธีการแสดงผล | ลิขวิดคริสตัล | แรงดันไฟเลี้ยง | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 24 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 80 | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | AC 100–240 | รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ตัวเลข = N (ตัว เครื่องนับ) | 6 หลัก (0 ถึง 999999) | ฟังก์ชั่นก่อนกำหนด (ตัวนับ) | × | โหมด อินพุต (ตัว เครื่องนับ) | ส่วนที่เพิ่มเข้าไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง