1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลิดสเตต/เครื่องตั้งเวลา H3Y (รหัสสินค้า)

TIMER/CALENDER

โซลิดสเตต/เครื่องตั้งเวลา H3Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 988.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตั้งเวลาขนาดเล็กพิเศษ สำหรับควบคุมซีเควนส์ร่วมกับ IC เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำสูงพร้อมข้อผิดพลาดซ้ำ± 1% (รวมถึง ค่า ครั้งแรก)
· ระยะเวลากู้คืนระบบรวมถึงการกู้คืนระหว่างทำงานไม่เกิน 100 ms
· ตั้งเวลาง่ายโดยใช้ปุ่มหมุนขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ทั้งไขควงปากแบนหรือปากแฉก
· ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากึ่งพาวเวอร์ซัพพลายหลายหน้าที่
· สินค้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN61812-1 มีเครื่องหมาย CE Mark
[การใช้งาน]
· สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการฟังก์ชั่นตั้งเวลา และสามารถใช้งานได้ทุกที่ในไลน์การผลิต

คุณสมบัติสินค้า

เครื่องตั้งเวลาแบบโซลิดสเตต H3Y: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ H3Y

สเกลเวลาสูงสุดช่วงการตั้งค่าเวลา
0.5 วินาที0.04 วินาทีถึง 0.5 วินาที
1s0.1 วินาที ถึง 1.0 วินาที
5 วินาที0.2 วินาทีถึง 5.0 วินาที
10 s0.5s ถึง 10 s
30 วินาที1.0 วินาทีถึง 30 วินาที
60 s2.0 วินาทีถึง 60 วินาที
120 วินาที5.0 วินาที ถึง 120 วินาที
3 นาที0.1 นาทีถึง 3 นาที
5 นาที0.2 นาทีถึง 5 นาที
10 นาที0.5 นาที ถึง 10 นาที
30 นาที1.0 นาทีถึง 30 นาที
60 นาที2.0 นาทีถึง 60 นาที
3 ชม.0.1 ชม. ถึง 3 ชม.

ค่าพิกัด

รหัสรุ่นซีรีส์ H3Y-2 (-0)ซีรีส์ H3Y-4 (-0)
แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย *6・ 100 ถึง 120 V AC, 50/60 Hz, 200 ถึง 230 V AC, 50/60 Hz
・ 24 V AC, 50/60 Hz *1
・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100 to 110 V ・DC125V *2, *3
ช่วงแรงดันกระเพื่อมที่รองรับได้85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (อย่างไรก็ตามค่า 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายจะเป็นค่าสำหรับรุ่น 12 V DC เท่านั้น) *4
การใช้พลังงานAC100 ถึง 120 V1.5 VA (ที่ 120 V AC)
AC200 ถึง 230 V1.8 VA (ที่ 230 V AC)
24 V AC1.5 VA (ที่ 24 V AC)
12 V DC0.9 W (ที่ 12 V DC)
24 V DC0.9 W (ที่ 24 V DC)
48 V DC1.0 W (ที่ 48 V DC)
DC100 ถึง 110 V1.3 W (ที่ 110 V DC)
125 V DC1.3 W (ที่ 125 V DC)
แรงดันไฟฟ้ารีเซ็ต10% หรือสูงกว่าของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย *5
เอาท์พุตควบคุม250 V AC 5 A, โหลดความต้านทาน (cos⌀ = 1)
โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน 5 V DC 1 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง)
วัสดุหน้าสัมผัส: Ag
250 V AC 3 A, โหลดความต้านทาน (cos⌀ = 1)
โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน 1 V DC 1 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง)
วัสดุหน้าสัมผัส: Au Clad + Ag อัลลอย
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน-10 ถึง + 50°C (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง)
อุณหภูมิจัดเก็บ-25 ถึง + 65°C (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง)
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน35 ถึง 85%

*1. ไม่ควรใช้เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์เป็นพาวเวอร์ซัพพลาย
*2. สามารถใช้พาวเวอร์ซัพพลายที่มีคลื่นเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 1 เฟสได้
*3. เฉพาะรุ่น H3Y-2 และ H3Y-2-0 เท่านั้นที่จะมีรุ่น 12 V DC
*4. กรณีใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C ควรใช้ 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (95 ถึง 110% ของ 12 V DC)
*5. เพื่อให้การรีเซ็ตที่มีความเสถียร ควรตั้ง 100 ถึง 120 V AC ให้เป็น 10 V AC, ควรตั้ง 200 ถึง 230 V AC เป็น 20 V AC และควรตั้ง 100 ถึง 110 V DC ให้เป็น 10 V DC หรือต่ำกว่า
*6. ไดโอดที่ช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับจะมีเฉพาะในรุ่นที่มีแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย DC เท่านั้น

ประสิทธิภาพ

รหัสรุ่นซีรีส์ H3Y-2 (-0)ซีรีส์ H3Y-4 (-0)
ความแม่นยำของเวลาการทำงาน±1% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด)*1
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า±10% ±50 ms สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)
เวลารีเซ็ตสูงสุด 0.1 s (รวมถึงการรีเซ็ตครึ่งทาง)
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า±2% หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) *1
อิทธิพลของอุณหภูมิ±2% หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) *1
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือสูงกว่า (วัดที่ 500 V DC เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นส่วนเกลียวของขั้วต่อ)
2,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายการทำงานและเอาท์พุตควบคุม)
2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 2 ขั้ว)
1,500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 4 ขั้ว)
1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง)
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย: 3 kV, 1 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
ระหว่างส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า: 4.5 kV, 1.5 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
ความคงทนต่อสัญญาณรบกวนสัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์: 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns) ±1.5 kV
ความคงทนต่อไฟฟ้าสถิตทำงานผิดปกติ: 4 kV, ชำรุด: 8 kV
การสั่นสะเทือนชำรุด10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. ทีละ 1 ชม. ใน 3 ทิศทาง
ความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม. ทีละ 10 นาทีใน 3 ทิศทาง
แรงกระแทกชำรุด1,000 m/s2 ทีละ 3 ครั้งใน 6 ทิศทาง *2
ความผิดปกติ
รหัสสินค้า
H3Y-2 DC24 30S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด สเปค เวลา
(s)
แรงดันไฟเลี้ยง วิธีการ เอาต์พุต มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ช่วงเวลา = N การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส รูปทรง เทอร์มินอล

฿ 1,435.00

฿ 813.36

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เครื่องจับเวลา1.0s ถึง 30sเฉพาะด้าน ให้กับ DCรีเลย์CE / UL / CCC / CSA52.62821.5DC241 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแสดงผล อนาล็อก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H3Y-2 DC24 30S ในชุด โซลิดสเตต/เครื่องตั้งเวลา H3Y

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
H3Y-2 AC100-120 120S
H3Y-2 AC100-120 1S
H3Y-2 AC100-120 30M
H3Y-2 DC24 3H
H3Y-2 DC24 3M
H3Y-2 DC24 5M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด สเปค เวลา
(s)
แรงดันไฟเลี้ยง วิธีการ เอาต์พุต มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
ช่วงเวลา = N การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส รูปทรง เทอร์มินอล

฿ 1,555.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เครื่องจับเวลา5.0s ถึง 120sAC- เฉพาะด้านรีเลย์CSA / CCC / UL / CE52.62821.5AC100 ถึง 1201 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ

฿ 1,423.00

1 ชิ้น 14 วัน -เครื่องจับเวลา0.1s ถึง 1.0sAC- เฉพาะด้านรีเลย์CSA / CCC / UL / CE52.62821.5AC100 ถึง 1201 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ

฿ 1,497.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เครื่องจับเวลา1.0 ถึง 30 นาทีAC- เฉพาะด้านรีเลย์CSA / CCC / UL / CE52.62821.5AC100 ถึง 1201 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ

฿ 1,851.00

1 ชิ้น 14 วัน -เครื่องจับเวลา0.1 ถึง 3 ชม.เฉพาะด้าน ให้กับ DCรีเลย์CSA / CCC / UL / CE52.62821.5DC241 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ

฿ 1,851.00

1 ชิ้น 3 วัน -เครื่องจับเวลา0.1 ถึง 3 นาทีเฉพาะด้าน ให้กับ DCรีเลย์CSA / CCC / UL / CE52.62821.5DC241 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ

฿ 1,368.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เครื่องจับเวลา0.2 ถึง 5 นาทีเฉพาะด้าน ให้กับ DCรีเลย์CSA / CCC / UL / CE52.62821.5DC241 ช่วงTime Limit 2cขั้วต่อแบบเสียบ