(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องตั้งเวลาขนาดเล็กพิเศษ สำหรับควบคุมซีเควนส์ร่วมกับ IC เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำสูงพร้อมข้อผิดพลาดซ้ำ± 1% (รวมถึง ค่า ครั้งแรก)
· ระยะเวลากู้คืนระบบรวมถึงการกู้คืนระหว่างทำงานไม่เกิน 100 ms
· ตั้งเวลาง่ายโดยใช้ปุ่มหมุนขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ทั้งไขควงปากแบนหรือปากแฉก
· ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากึ่งพาวเวอร์ซัพพลายหลายหน้าที่
· สินค้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN61812-1 มีเครื่องหมาย CE Mark
[การใช้งาน]
· สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการฟังก์ชั่นตั้งเวลา และสามารถใช้งานได้ทุกที่ในไลน์การผลิต
ลักษณะภายนอกของ H3Y
สเกลเวลาสูงสุด | ช่วงการตั้งค่าเวลา |
---|---|
0.5 วินาที | 0.04 วินาทีถึง 0.5 วินาที |
1s | 0.1 วินาที ถึง 1.0 วินาที |
5 วินาที | 0.2 วินาทีถึง 5.0 วินาที |
10 s | 0.5s ถึง 10 s |
30 วินาที | 1.0 วินาทีถึง 30 วินาที |
60 s | 2.0 วินาทีถึง 60 วินาที |
120 วินาที | 5.0 วินาที ถึง 120 วินาที |
3 นาที | 0.1 นาทีถึง 3 นาที |
5 นาที | 0.2 นาทีถึง 5 นาที |
10 นาที | 0.5 นาที ถึง 10 นาที |
30 นาที | 1.0 นาทีถึง 30 นาที |
60 นาที | 2.0 นาทีถึง 60 นาที |
3 ชม. | 0.1 ชม. ถึง 3 ชม. |
รหัสรุ่น | ซีรีส์ H3Y-2 (-0) | ซีรีส์ H3Y-4 (-0) | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย *6 | ・ 100 ถึง 120 V AC, 50/60 Hz, 200 ถึง 230 V AC, 50/60 Hz ・ 24 V AC, 50/60 Hz *1 ・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100 to 110 V ・DC125V *2, *3 | ||
ช่วงแรงดันกระเพื่อมที่รองรับได้ | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (อย่างไรก็ตามค่า 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายจะเป็นค่าสำหรับรุ่น 12 V DC เท่านั้น) *4 | ||
การใช้พลังงาน | AC100 ถึง 120 V | 1.5 VA (ที่ 120 V AC) | |
AC200 ถึง 230 V | 1.8 VA (ที่ 230 V AC) | ||
24 V AC | 1.5 VA (ที่ 24 V AC) | ||
12 V DC | 0.9 W (ที่ 12 V DC) | ||
24 V DC | 0.9 W (ที่ 24 V DC) | ||
48 V DC | 1.0 W (ที่ 48 V DC) | ||
DC100 ถึง 110 V | 1.3 W (ที่ 110 V DC) | ||
125 V DC | 1.3 W (ที่ 125 V DC) | ||
แรงดันไฟฟ้ารีเซ็ต | 10% หรือสูงกว่าของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย *5 | ||
เอาท์พุตควบคุม | 250 V AC 5 A, โหลดความต้านทาน (cos⌀ = 1) โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน 5 V DC 1 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: Ag | 250 V AC 3 A, โหลดความต้านทาน (cos⌀ = 1) โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน 1 V DC 1 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: Au Clad + Ag อัลลอย | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | -10 ถึง + 50°C (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) | ||
อุณหภูมิจัดเก็บ | -25 ถึง + 65°C (แต่ไม่เกิดการเยือกแข็ง) | ||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% |
*1. ไม่ควรใช้เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์เป็นพาวเวอร์ซัพพลาย
*2. สามารถใช้พาวเวอร์ซัพพลายที่มีคลื่นเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 1 เฟสได้
*3. เฉพาะรุ่น H3Y-2 และ H3Y-2-0 เท่านั้นที่จะมีรุ่น 12 V DC
*4. กรณีใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C ควรใช้ 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (95 ถึง 110% ของ 12 V DC)
*5. เพื่อให้การรีเซ็ตที่มีความเสถียร ควรตั้ง 100 ถึง 120 V AC ให้เป็น 10 V AC, ควรตั้ง 200 ถึง 230 V AC เป็น 20 V AC และควรตั้ง 100 ถึง 110 V DC ให้เป็น 10 V DC หรือต่ำกว่า
*6. ไดโอดที่ช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับจะมีเฉพาะในรุ่นที่มีแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย DC เท่านั้น
รหัสรุ่น | ซีรีส์ H3Y-2 (-0) | ซีรีส์ H3Y-4 (-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำของเวลาการทำงาน | ±1% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า | ±10% ±50 ms สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลารีเซ็ต | สูงสุด 0.1 s (รวมถึงการรีเซ็ตครึ่งทาง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ±2% หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิทธิพลของอุณหภูมิ | ±2% หรือต่ำกว่า (ที่สเกลเวลาสูงสุด) *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (วัดที่ 500 V DC เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นส่วนเกลียวของขั้วต่อ) 2,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างวงจรพาวเวอร์ซัพพลายการทำงานและเอาท์พุตควบคุม) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 2 ขั้ว) 1,500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 4 ขั้ว) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ระหว่างเทอร์มินอลพาวเวอร์ซัพพลาย: 3 kV, 1 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC ระหว่างส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า: 4.5 kV, 1.5 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนต่อสัญญาณรบกวน | สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์: 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns) ±1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนต่อไฟฟ้าสถิต | ทำงานผิดปกติ: 4 kV, ชำรุด: 8 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | ชำรุด | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. ทีละ 1 ชม. ใน 3 ทิศทาง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม. ทีละ 10 นาทีใน 3 ทิศทาง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงกระแทก | ชำรุด | 1,000 m/s2 ทีละ 3 ครั้งใน 6 ทิศทาง *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H3Y-2 DC48 5S ในชุด โซลิดสเตต/เครื่องตั้งเวลา H3Y
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง