(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พัดลม DC ที่มีปริมาณลมสูงเหมาะกับระบบระบายอากาศ สำหรับระบายความร้อนภายในอุปกรณ์
- มีตัวเลือกรายการสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงรุ่นที่มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือน
รหัสสินค้า |
---|
MDS1751FH-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทความเร็ว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สีของ เฟรม | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,511.67 ฿ 3,747.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ172 | [อื่น ๆ] 51 มม | 24 V DC | NA | UL / TUV / CSA | 9.9 | 66 | 308 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วสูง | สายไฟ | NA | - | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDS1751FH-24 ในชุด พัดลมใบพัด DC MD (MDS) Series
รหัสสินค้า |
---|
MD625B-12H |
MD625B-12L |
MD625B-12LH |
MDS1751H-24 |
MDS410-12 |
MDS410-12H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ชนิด | ประเภทความเร็ว | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สีของ เฟรม | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,226.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 62 × 62 | 25 มม | 12 V DC | NA | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | มาพร้อมสายเคเบิลต่อ | NA | - | สีดำ | - | ||
฿ 1,013.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 62 × 62 | 25 มม | 12 V DC | ระงับ เอาต์พุต | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | สายไฟ | เซนเซอร์หยุด (ชนิดไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สีดำ | - | ||
฿ 1,226.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 62 × 62 | 25 มม | 12 V DC | ระงับ เอาต์พุต | CE / UL / CSA | 0.5 | 30 | 49 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | มาพร้อมสายเคเบิลต่อ | เซนเซอร์หยุด (ชนิดไม่สัมผัส) | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | สีดำ | - | ||
฿ 4,511.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | φ172 | [อื่น ๆ] 51 มม | 24 V DC | NA | UL / TUV / CSA | 9.9 | 60 | 308 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วสูง | สายไฟ | NA | - | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) | - | ||
฿ 991.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 42 × 42 | 10 มม | 12 V DC | NA | CE / UL / CSA | 0.18 | 34 | 86 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | สายไฟ | NA | - | สีดำ | - | ||
฿ 1,190.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 42 × 42 | 10 มม | 12 V DC | NA | CE / UL / CSA | 0.18 | 34 | 86 | ยูนิตพัดลม | ความเร็วมาตรฐาน | มาพร้อมสายเคเบิลต่อ | NA | - | สีดำ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง