1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมใบพัด DC MD (MDS) Series (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

พัดลมใบพัด DC MD (MDS) Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 991.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พัดลม DC ที่มีปริมาณลมสูงเหมาะกับระบบระบายอากาศ สำหรับระบายความร้อนภายในอุปกรณ์
- มีตัวเลือกรายการสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงรุ่นที่มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือน

รหัสสินค้า
MDS1451-24 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)
(เดซิเบล)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)
(พ่อ)
ชนิด ประเภทความเร็ว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน สีของ เฟรม วิธีการติดตั้ง

฿ 2,945.00

฿ 2,447.00

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 140 × 140[อื่น ๆ] 51 มม24 V DCNACE / UL / CSA5.849130ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานสายไฟNA-ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลม DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDS1451-24 ในชุด พัดลมใบพัด DC MD (MDS) Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MD625B-12H
MD625B-12L
MD625B-12LH
MDS1451-24H
MDS1451-24LH
MDS1751-24
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา แรงดันขาเข้า เอาต์พุต เซนเซอร์ มาตรฐาน ตัวแทน การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC)
(เดซิเบล)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC)
(พ่อ)
ชนิด ประเภทความเร็ว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน สีของ เฟรม วิธีการติดตั้ง

฿ 1,226.67

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 62 × 6225 มม12 V DCNACE / UL / CSA0.53049ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานมาพร้อมสายเคเบิลต่อNA-สีดำ-

฿ 1,013.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] 62 × 6225 มม12 V DCระงับ เอาต์พุตCE / UL / CSA0.53049ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานสายไฟเซนเซอร์หยุด (ชนิดไม่สัมผัส)Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์สีดำ-

฿ 1,226.67

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 62 × 6225 มม12 V DCระงับ เอาต์พุตCE / UL / CSA0.53049ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานมาพร้อมสายเคเบิลต่อเซนเซอร์หยุด (ชนิดไม่สัมผัส)Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์สีดำ-

฿ 3,403.33

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 140 × 140[อื่น ๆ] 51 มม24 V DCNACE / UL / CSA5.849130ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานมาพร้อมสายเคเบิลต่อNA-ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม)-

฿ 3,403.33

1 ชิ้น 18 วัน [อื่น ๆ] 140 × 140[อื่น ๆ] 51 มม24 V DCระงับ เอาต์พุตCE / UL / CSA5.849130ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานมาพร้อมสายเคเบิลต่อเซนเซอร์หยุด (ชนิดไม่สัมผัส)Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม)-

฿ 3,651.67

1 ชิ้น 18 วัน φ172[อื่น ๆ] 51 มม24 V DCNACE / UL / CSA647137ยูนิตพัดลมความเร็วมาตรฐานสายไฟNA-ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม)-